The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Geräte für DIN-­Schie­nen­mon­tage
    • Zähler und Mess­ge­räte
    • Ener­gie­zähler und Zubehör
    • ECP382D
    Der Energiezähler ECP382D misst 3-phasig im Direktanschluss 80 A und ist als Zweirichtungszähler zur 4-Quadrantenmessung ab Werk MID-zertifiziert. Wirkenergie erfasst er in Class B nach DIN EN 50470-3, Blindleistung in Class 2 nach IEC 62053-23, Wirkleistung in Class 1 nach IEC 62053-21 und IEC 61557-12. Über 230 V AC sind 2 Tarifzählungen ansteuerbar, die Ausgabe erfolgt über 2 Impulsausgänge.
    EAN
    3250610008164
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H411
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Ener­gie­zähler und Zubehör

    Energiezähler 3-phasig, direkt 80 A, 4M, S0, MID ECP382D

    Preis
    456,10 €
    / Stück *
    456,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Energiezähler 3-phasig, direkt 80 A, 4M, S0, MID

    ECP382D

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      3P+N
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      80 A
    • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
      80 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Direk­t­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      92 mm
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Ausstat­tung
    • Art des Impuls­ge­bers
      Elek­trisch
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für
      Bezug/­Lie­fe­rung
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
      0 - 33 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
      0 - 33 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm
    • Montage auf
      Hutschiene
    Mecha­ni­sche Merk­male
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Digi­tale Klemme
      0,50 - 0,50 Nm
    Messung
    • Mess­system
      Direkt­mes­sung
    • Mess­ge­rä­teart
      Elek­tro­nisch
    • Strom­mess­be­reich
      0,25 - 80,0 A
    • Mess Span­nungs­be­reich L-N
      92 - 276 V
    • Mess Span­nungs­be­reich L-L
      160 - 480 V
    • Frequenz­mess­be­reich
      45 - 65 Hz
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      B
    • Tarif­aus­füh­rung
      T1...T2 (230 V AC)/-
    • Ist kali­briert
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      2 VA
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,60 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Nein
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ECP382D
    PDF
    RoHS Report ECP382D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ECP382D | Hager Deutschland

      Produktbild ECP382D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ECP382D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ECP382D

      Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, S0, MID

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2024-02-21 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Handbuch

      Bild Installer leaflet ECP382D | Hager Deutschland

      Installer leaflet ECP382D

      Handbuch de-DE, en-GB 2024-01-08

      PDF
      3,37 MB
    • Produktinformation

      Bild Energiezähler | Hager Deutschland

      Energiezähler

      Intelligent zählen, abrechnen, sparen (19DE0225)

      PDF
      4,41 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

      PDF
      464,95 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ECR180D - Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MODBUS, MID
      ECR180D
      Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MODBUS, MID
      Preis
      475,50 €
      / Stück *
      475,50 €
      / Stück *
    • 2
      TXF121 - KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler
      TXF121
      KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler
      Preis
      152,20 €
      / Stück *
      152,20 €
      / Stück *
    • 3
      ECM140D - Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MBUS, MID
      ECM140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MBUS, MID
      Preis
      298,60 €
      / Stück *
      298,60 €
      / Stück *
    • 4
      ECA180D - Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID
      ECA180D
      Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID
      Preis
      499,30 €
      / Stück *
      499,30 €
      / Stück *
    • 5
      ECR140D - Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID
      ECR140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID
      Preis
      298,60 €
      / Stück *
      298,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, S0, MID

    Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. 2 Tarifzählungen über 230 V AC ansteuerbar und Ausgabe über 2 Impulsausgänge konfigurierbar. Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Über Impulsausgang werden die Messwerte für bezogene und gelieferte Wirk-(kWh) und Blindenergie(kvarh) so wie die bezogene Wirkenergie (kWh) für Tarif 1 und Tarif 2 ausgegeben. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert.

    Anzahl Module: 4
    Anschlussart: Direktanschluss
    Messsystem: Direktmessung
    Frequenzmessbereich: 45 - 65 Hz
    Genauigkeitsklasse: B
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -25 - 70 °C
    Leistungsaufnahme (VA): 2 VA

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: ECP382D
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG