Elektronischer Transformator 100W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL LEDTR100
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Eingangsspannung90 - 264 V
-
Ausgangsspannung24 - 24 V
-
Nennleistung100 VA
-
Höhe37 mm
-
Breite52 mm
-
Länge190 mm
-
WerkstoffKunststoff
-
FarbeSchwarz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LEDTR100
-
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
LED-Trafo mit Anschlussleitung zum Anschluss eines LED-Bandes bis Länge 20 m.
Eingangsspannung: 90 - 264 V
Ausgangsspannung: 24 - 24 V
Nennleistung: 100 VA
Höhe: 37 mm
Breite: 52 mm
Länge: 190 mm
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: Schwarz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LEDTR100
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.