Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig+N Hutschiene L76M
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
SicherungsgrößeD02
-
Polanzahl4
-
Nennstrom63 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc50 kA
-
Montage aufDIN Schiene
-
Nominales Drehmoment3,30 - 3,30 Nm
-
Breite/Dicke Sammelschiene35 - 35 mm
-
Höhe85 mm
-
Breite108 mm
-
Tiefe70 mm
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 35 mm²
-
Betriebstemperatur-25 - 60 °C
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom6,60 W
-
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert5,50 W
-
SchutzBerührungsschutz finger und handrückensicher
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
WerkstoffKunststoff
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild L76M
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung
Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-29
PDF259,40 kB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-11-29
PDF718,90 kBKonformitätserklärung en-GB 2024-09-17
PDF227,25 kB
Ausschreibungstext
D0-Sicherungslasttrennschalter vierpolig schaltbar, 3Phasig+Neutralleiter, für D02 Sicherungen, für Hutschienenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Entspricht der Gerätenorm IEC 60947-3.
Sicherungsgröße: D02
Polanzahl: 4
Nennstrom: 63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
35 A
40 A
50 A
63 A
Montage auf: DIN Schiene
Nominales Drehmoment: 3,30 - 3,30 Nm
Breite/Dicke Sammelschiene: 35 - 35 mm
Höhe: 85 mm
Breite: 108 mm
Tiefe: 70 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 35 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 60 °C
Frequenz: 50 - 50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6,60 W
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 35 mm²
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert: 5,50 W
Schutz: Berührungsschutz finger und handrückensicher
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA
Isolationsspannung Ui: 800 V
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L76M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.