Lasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3-polig L73O
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
SicherungsgrößeD02
-
Polanzahl3
-
Nennstrom63 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc50 kA
-
Montage aufDIN Schiene
-
Nominales Drehmoment3 - 3 Nm
-
Höhe84 mm
-
Breite72 mm
-
Tiefe76 mm
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 25 mm²
-
Betriebstemperatur-25 - 40 °C
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1,80 W
-
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert5,50 W
-
GebrauchskategorieAC 22B
-
SchutzBerührungsschutz finger und handrückensicher
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
WerkstoffKunststoff
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild L73O
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung L73O - L76O, L76U
Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2022-05-16
PDF3,17 MB -
Endverbraucher Kurzanleitung
Laienanleitungen L73O - L76O
Endverbraucher Kurzanleitung International 2022-03-08
PDF1,43 MB -
Broschüre
Hager Markteinführungen
News Oktober 2023 (23DE0120)
PDF12,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-11-29
PDF718,90 kBKonformitätserklärung en-GB 2024-09-17
PDF227,25 kB
Ausschreibungstext
Lasttrennschalter DO2 mit optische Anzeigen (Sicherung ausgelöst = rot), sperrbar in AUS-Position, plombierbar in EIN/AUS-Position und thermische Überwachung (Überhitzungsmeldung), schraubkappenlose Stecktechnik, handunabhängige EIN/AUS-Schaltung und entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz.
Sicherungsgröße: D02
Polanzahl: 3
Nennstrom: 63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 20 A
25 A
32 A
35 A
40 A
50 A
63 A
Montage auf: DIN Schiene
Nominales Drehmoment: 3 - 3 Nm
Höhe: 84 mm
Breite: 72 mm
Tiefe: 76 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 25 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 40 °C
Frequenz: 50 - 50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1,80 W
Gebrauchskategorie: AC 22B
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 25 mm²
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert: 5,50 W
Schutz: Berührungsschutz finger und handrückensicher
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA
Isolationsspannung Ui: 800 V
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L73O
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.