Anschlussmodul mit Anschlussklemmen, Al 10-70mm²,Cu 1,5-70mm²,Sammelschiene 60mm L250A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
WerkstoffKunststoff
-
Höhe105 mm
-
Breite54 mm
-
Tiefe52 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene20 - 30 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom5 W
-
Nennstrom250 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild L250A
-
Montageanleitung
Installationsanleitung für L250A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 1, 5-70 mm², für Sammelschiene 60 mm (DE, Stand: 03.2004)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF974,94 kBInstallationsanleitung für L250A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 1, 5-70 mm², für Sammelschiene 60 mm (EN, Stand: 03.2004)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF974,94 kB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-12-11
PDF595,26 kB

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.