Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Schlitzseite M8 10 Stück KTSCSS2N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Länge40 mm
-
Zubehör Profil BefestigungselementeKlemmstück
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeElektrolytisch verzinkt, Verzinkt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KTSCSS2N
-
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23
PDF2,50 MB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
T112A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_KTS
Konformitätserklärung International 2022-02-03
PDF199,66 kB
Ausschreibungstext
Spannverbinder aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von C-Profilschiene auf Wand-/Stielausleger, bestehend aus Sechskantschraube M6 x 20 mm, U-Scheibe und Nutenstein.
Länge: 40 mm
Zubehör Profil Befestigungselemente: Klemmstück
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
Verzinkt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KTSCSS2N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.