The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Kanal­trag­sys­teme
    • KTSCSS2N
    EAN
    4012740018944
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    T350
    • Kanal­trag­sys­teme

    Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Schlitzseite M8 10 Stück KTSCSS2N

    Preis
    41,30 €
    / Set *
    41,30 €
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Schlitzseite M8 10 Stück

    KTSCSS2N

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      40 mm
    Ausstat­tung
    • Zubehör Profil Befes­ti­gungs­ele­mente
      Klemm­stück
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Elek­tro­ly­tisch verzinkt, Verzinkt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KTSCSS2N
    PDF
    RoHS Report KTSCSS2N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KTSCSS2N | Hager Deutschland

      Produktbild KTSCSS2N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KTSCSS2N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KTSCSS2N

      Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Schlitzseite M8 10 Stück

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23

      PDF
      2,50 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      266,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KTSGU10 - Unterlegscheibe zu Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 10Stück
      KTSGU10
      Unterlegscheibe zu Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 10Stück
      Preis
      1,69 €
      / Set *
      1,69 €
      / Set *
    • 2
      KTSCK00 - Schutzkappe aus Kunststoff zu C-Profilschiene Kanaltragsystem gelb 10Stück
      KTSCK00
      Schutzkappe aus Kunststoff zu C-Profilschiene Kanaltragsystem gelb 10Stück
      Preis
      11,50 €
      / Set *
      11,50 €
      / Set *
    • 3
      KTSGM10 - Mutter zu Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 20Stück
      KTSGM10
      Mutter zu Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 20Stück
      Preis
      3,30 €
      / Set *
      3,30 €
      / Set *
    • 4
      KTSAK00 - Schutzkappe aus Kunststoff zu Abhänger gelb 10Stück
      KTSAK00
      Schutzkappe aus Kunststoff zu Abhänger gelb 10Stück
      Preis
      21,10 €
      / Set *
      21,10 €
      / Set *
    • 5
      KTSA0400 - Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 400mm
      KTSA0400
      Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 400mm
      Preis
      33,80 €
      / Stück *
      33,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Schlitzseite M8 10 Stück

    Spannverbinder aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von C-Profilschiene auf Wand-/Stielausleger, bestehend aus Sechskantschraube M6 x 20 mm, U-Scheibe und Nutenstein.

    Länge: 40 mm
    Zubehör Profil Befestigungselemente: Klemmstück
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
    Verzinkt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KTSCSS2N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG