Leistungsschalter Baugröße h1600 4polig 50kA 1600A elektronischer Einstell. LSI HNF991H
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hilfs-Verriegelungskabel 1 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 4 Produkte verfügbar
-
Unterspannungsauslöser 10 Produkte verfügbar
-
Arbeitsstromauslöser 6 Produkte verfügbar
-
Handgriff für Schaltgeräte 2 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 3 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom1600 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230V AC IEC 60947-2100 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2100 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-250 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 230 V (IEC 60947-2)60 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (IEC 60947-2)9 kA
-
Polanzahl4
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Anzahl Module16
-
Ansprechzeit beim Öffnen10 ms
-
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers0 - 0 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nominales Drehmoment65 - 65 Nm
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
Stoßspannungsfestigkeit8000 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
AuslöseeinheitLSI
-
Auslösezeit magnetischer Auslöser100 - 200 ms
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom168,90 W
-
Verlustleistung pro Pol56,30 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele1000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele4000
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP4X
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter3x 240 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter3x 240 mm²
-
Anschluss-/SteckertypAnschluss mit Kabelschuh
-
Motorantrieb integriertNein
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
EinspeisestelleBidirektional
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HNF991H
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2021-06-07
PDF3,62 MB -
Technische Broschüre
Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+
Zuverlässiger Schutz (19DE0387)
PDF9,93 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter
Stand: 01.04.2022
PDF14,11 MBVerlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-06-23
PDF287,24 kB
Ausschreibungstext
Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1600, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen.
Nennstrom: 1600 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230 V AC IEC60947-2: 100 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240 V AC IEC60947-2: 100 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-2: 50 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415 V AC IEC60947-2: 50 kA
Abschaltvermögen auf 1Pol bei AC 230 V IEC60947-2: 60 kA
Abschaltvermögen auf 1Pol bei AC 400 V IEC60947-2: 9 kA
Polanzahl: 4
Steuer-/Bedienelement: Knebel
Anzahl Module: 16
Ansprechzeit beim Öffnen: 10 ms
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nominales Drehmoment: 65 - 65 Nm
Einbau-/Anschlussort: Vorne
Isolationsspannung Ui: 800 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 168,90 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 1000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 4000
Schutzart IP: IP4X
Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 3x 240 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 3x 240 mm²
Anschluss-/Steckertyp: Anschluss mit Kabelschuh
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HNF991H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.