Lastumschalter 4polig 1600A HI464
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schalterachse 3 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 1 Produkte verfügbar
-
Türkupplungsgriff für Schaltgeräte 1 Produkte verfügbar
-
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit12000 V
-
Nennstrom1600 A
-
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 6094778 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung100 kA
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC11053000 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom488 W
-
Polanzahl4
-
Steuer-/Bedienelementlanger Drehgriff
-
Polart4P
-
Höhe288 mm
-
Breite598 mm
-
Tiefe375 mm
-
Motorantrieb integriertNein
-
VerriegelbarJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Betriebstemperatur-20 - 70 °C
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter6x 185 mm²
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HI464
-
Montageanleitung
Montageanleitung für HI460 - Lastumschalter 4-polig (DE-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 02.2019)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2019-02-21
PDF1,27 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter
Stand: 01.04.2022
PDF14,11 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF573,94 kBEU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-10-21
PDF637,47 kB
Ausschreibungstext
Umschalter nach EN60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf Montageplatte. Drei Schaltstellungen I - 0 - II.
Isolationsspannung Ui: 1000 V
Stoßspannungsfestigkeit: 12000 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947: 78 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung: 100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 1053000 W
Polanzahl: 4
Polart: 4P
Motorantrieb integriert: Nein
Verriegelbar: Ja
Schutzart IP: IP00
Frequenz: 50 - 60 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 488 W
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HI464
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.