Lasttrennschalter Baugröße h1600 4polig 1250A HCF981H
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hilfs-Verriegelungskabel 1 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 4 Produkte verfügbar
-
Unterspannungsauslöser 10 Produkte verfügbar
-
Arbeitsstromauslöser 6 Produkte verfügbar
-
Handgriff für Schaltgeräte 2 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 3 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom1250 A
-
Polanzahl4
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter3x 240 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter3x 240 mm²
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8000 V
-
Ansprechzeit beim Öffnen10 ms
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Motorantrieb optionalJa
-
AuslöseeinheitSchalter
-
Verlustleistung pro Pol62,50 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom187,50 W
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1822000 W
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
VerriegelbarJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP4X
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HCF981H
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2021-06-07
PDF3,62 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter
Stand: 01.04.2022
PDF14,11 MBVerlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-08-17
PDF298,77 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-06-21
PDF284,53 kB
Ausschreibungstext
Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h1600, dient zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Der Lasttrennschalter trennt in elektrischen Anlagen die Einspeiseseite von der Abgangsseite. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen.
Nennstrom: 1250 A
Polanzahl: 4
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 3x 240 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 3x 240 mm²
Ansprechzeit beim Öffnen: 10 ms
Motorantrieb optional: Ja
Verlustleistung pro Pol: 62,50 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 187,50 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 822000 W
Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
Verriegelbar: Ja
Schutzart IP: IP4X
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HCF981H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.