Wochenschaltuhr,1 Wechsler,16A,2 PLE,digital inkl.Bluetooth-Programmierschlüssel EGK103
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
230 V Glüh- und Halogenlampen2300 W
-
Max. Last Leuchtstofflampe in Reihe1000 W
-
Gangreserve in Jahren5 y
-
Mit NetzsynchronisationNein
-
Mit Quartz SynchronisationJa
-
Genauigkeit pro Tag1,50 s
-
Mit ImpulsprogramNein
-
Anzahl Kanäle1
-
Kontaktart1x Wechsler
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 10 mm²
-
TagesprogrammJa
-
WochenprogrammJa
-
JahresprogrammNein
-
Betriebstemperatur-5 - +45 °C
-
AnschlussartMit Schraubklemme
-
Höhe85 mm
-
Breite35,80 mm
-
Tiefe61,60 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EGK103
-
Technische Broschüre
Zeitschaltuhren
Gut in der Zeit (21DE0027)
PDF3,07 MB -
Bestellhilfe
Kleinverteiler und Modulargeräte
Bestellübersicht November 2023 (23DE0244)
PDF7,45 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2019-09-25
PDF110,54 kBKonformitätserklärung International 2023-05-15
PDF318,18 kB
Ausschreibungstext
Set bestehend aus digitaler Wochenschaltuhr 1-Kanal und Bluetooth Programmier-Schlüssel. Digitale Wochenschaltuhr 1-Kanal mit Display zur zeitabhängigen Steuerung mit Wechselkontakt, App Programmierung möglich.
Programmierung am Gerät: Uhrzeit und Datum (werkseitig eingestellt), automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, temporäre und permanente Ausnahmesteuerung Ein/Aus, sperrbare Tastatur über Tastenkombination. Balkenanzeige zur schnellen Erkennung der Tagesprogrammierung.
Programmierung ohne Netzspannung über integrierte Gangreserve (ca. 5 Jahre) möglich.
Hinweis: Bluetooth Programmierung über App wenn der Schlüssel in der Uhr steckt. Schlüssel Kommunikationsprotokoll ab Version Bluetooth 4.2.
Nennspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
Max. Last Leuchtstofflampe in Reihe: 1000 W
Gangreserve in Jahren: 5 y
Genauigkeit pro Tag: 1,50 s
Kontaktart: 1x Wechsler
Betriebstemperatur: -5 - +45 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 10 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EGK103
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.