Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, 12/24V, digital EG103V
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Schaltuhr 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
230 V Glüh- und Halogenlampen2300 W
-
Gangreserve in Jahren5 y
-
Mit NetzsynchronisationNein
-
Mit Quartz SynchronisationJa
-
Genauigkeit pro Tag1,5 s
-
Mit ImpulsprogramJa
-
Anzahl Kanäle1
-
Kontaktart1x Wechsler
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 6 mm²
-
TagesprogrammJa
-
WochenprogrammNein
-
JahresprogrammNein
-
Betriebstemperatur-5 - +45 °C
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
FunktionTastensperre mittels Sperrschlüssel, Mit Impulsfunktion
-
Höhe85 mm
-
Breite35 mm
-
Tiefe64 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EG103V
-
Montageanleitung
Betriebsanleitung für EG103E - Wochen-Zeitschaltuhr 1-Kanal, 2 TE, Komfort, REG (DE-IT, Stand: 11.2016)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2020-01-01
PDF962,57 kBMontageanleitung en-GB, fr-FR 2016-11-10
PDF780,57 kB -
Bestellhilfe
Kleinverteiler und Modulargeräte
Bestellübersicht November 2023 (23DE0244)
PDF7,45 MB -
Tool
CTRL-Software für EG003 (V2.0.1)
Tool International 2023-10-30
EXE40,25 MBProgrammiersoftware für cronotec Schaltuhren (Version 1.6)
Tool de-DE 2023-10-30
ZIP15,93 MB -
Produktdatenblatt
UK_MD_TDS_1channelelectimeswitch.pdf
Technical data sheet including characteristics for 1 channel electronic time switch weekly cycle.
PDF139,27 kBUK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf
Technical data sheet including characteristics for time switches.
PDF74,88 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-01-21
PDF126,59 kB
Ausschreibungstext
Wochenschaltuhr digital 1-Kanal zur zeitabhängigen Steuerung von Betriebsmitteln. Mit Programmierschlüssel zur einfachen Realisierung von Ausnahmeprogrammen. Mit Zufallssteuerung und Impulsausgabe; Temporäre und permanente Ausnahmesteuerung am Gerät, Balkenanzeige zur schnellen Erkennung der Tagesprogrammierung; Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung.
Frequenz: 50 - 60 Hz
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
Gangreserve in Jahren: 5 y
Genauigkeit pro Tag: 1,5 s
Kontaktart: 1x Wechsler
Betriebstemperatur: -5 - +45 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 6 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EG103V
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.