Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, MBUS, MID ECM312D
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
BussystemM-BUS
-
Polart3P+N
-
Nennstrom125 A
-
Maximaler Strom im Messstromkreis125 A
-
Anzahl Module6
-
AnschlussartDirektanschluss
-
Höhe92 mm
-
Breite107 mm
-
Tiefe60 mm
-
Art des ImpulsgebersOptisch
-
Geeignet fürBezug/Lieferung
-
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung50 - 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung50 - 50 mm²
-
Anschluss-/Steckertyp BussystemBusanschlussklemme
-
Nominales Drehmoment5 - 5 Nm
-
Nominales Drehmoment Digitale Klemme0,50 - 0,50 Nm
-
MesssystemDirektmessung
-
MessgeräteartElektronisch
-
Strommessbereich0,25 - 125,0 A
-
Mess Spannungsbereich L-N92 - 276 V
-
Mess Spannungsbereich L-L160 - 480 V
-
Frequenzmessbereich45 - 65 Hz
-
GenauigkeitsklasseB
-
TarifausführungT1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
-
Ist kalibriertJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 70 °C
-
Leistungsaufnahme VA2 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom0,60 W
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ECM312D
-
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15
PDF461,68 kB
Ausschreibungstext
Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. 2 Tarifzählungen über 230 V AC oder Mbus ansteuerbar. Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten können über Mbus auf die aktuellen Summen-Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) zugegriffen werden. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert.
Bussystem: M-BUS
Anzahl Module: 6
Anschlussart: Direktanschluss
Messsystem: Direktmessung
Frequenzmessbereich: 45 - 65 Hz
Genauigkeitsklasse: B
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur: -25 - 70 °C
Leistungsaufnahme VA: 2 VA
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ECM312D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.