The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ECM180T
    EAN
    3250612230365
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MBUS ECM180T

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MBUS

    ECM180T

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Bussystem
      M-BUS
    • Polart
      3x 1P+N
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      80 A
    • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
      80 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Direk­t­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      92 mm
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Ausstat­tung
    • Art des Impuls­ge­bers
      Optisch
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für
      Bezug/­Lie­fe­rung
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
      0 - 33 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
      0 - 33 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Bussystem
      Busan­schluss­klemme
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm
    • Montage auf
      Hutschiene
    Mecha­ni­sche Merk­male
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Digi­tale Klemme
      0,50 - 0,50 Nm
    Messung
    • Mess­system
      Direkt­mes­sung
    • Mess­ge­rä­teart
      Elek­tro­nisch
    • Strom­mess­be­reich
      0,25 - 80,0 A
    • Mess Span­nungs­be­reich L-N
      92 - 276 V
    • Frequenz­mess­be­reich
      45 - 65 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      1
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      B
    • Tarif­aus­füh­rung
      T1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
    • Ist kali­briert
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      2 VA
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      1 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ECM180T
    PDF
    RoHS Report ECM180T
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ECM180T | Hager Deutschland

      Produktbild ECM180T

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ECM180T | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ECM180T

      Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MBUS

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2019-10-17 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2019-10-17

      PDF
      1,31 MB
      Bild Montageanleitung für ECM180T - Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MBUS (DE-AR-PL, Stand: 10.2019) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ECM180T - Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MBUS (DE-AR-PL, Stand: 10.2019)

      Montageanleitung de-DE, pl-PL 2019-10-17

      PDF
      1,40 MB
    • Produktanhang

      Bild Produktanhang International 2020-01-01 | Hager Deutschland

      Produktanhang International 2020-01-01

      XLS
      187,00 kB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Produktinformation

      Bild Busanschluss für konventionelle Energiezähler: | Hager Deutschland

      Busanschluss für konventionelle Energiezähler:

      die KNX-Schnittstelle TXF121 für Energiezählung mit domovea basic (TJA670) und expert (TJA470) (22DE0073)

      PDF
      3,99 MB
      Bild Energiezähler | Hager Deutschland

      Energiezähler

      Intelligent zählen, abrechnen, sparen (19DE0225)

      PDF
      4,41 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Zertifikat für ECA180T, ECM180T, ECP180T, ECR180T - Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M (Stand: 03.2019) | Hager Deutschland

      Zertifikat für ECA180T, ECM180T, ECP180T, ECR180T - Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M (Stand: 03.2019)

      Konformitätserklärung International 2020-01-01

      PDF
      110,84 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG