Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID ECA180D
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Adapter für Kommunikationstechnik 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör 8 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
BussystemMODBUS
-
Polart1P+N
-
Nennstrom80 A
-
Maximaler Strom im Messstromkreis80 A
-
Anzahl Module2
-
AnschlussartDirektanschluss
-
VerbindungsartModBus RS-485 3 Draht
-
Höhe92 mm
-
Breite36 mm
-
Tiefe60 mm
-
Art des ImpulsgebersOptisch
-
Geeignet fürBezug/Lieferung
-
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung33 - 33 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung33 - 33 mm²
-
Anschluss-/Steckertyp BussystemRJ45
-
Nominales Drehmoment2 - 2 Nm
-
Nominales Drehmoment Digitale Klemme0,50 - 0,50 Nm
-
MesssystemDirektmessung
-
MessgeräteartElektronisch
-
Strommessbereich0,25 - 80,0 A
-
Mess Spannungsbereich L-N92 - 276 V
-
Frequenzmessbereich45 - 65 Hz
-
Anzahl der Phasen für Einspeisung1
-
GenauigkeitsklasseB
-
Tarifausführung- /T1...T8 Modbus
-
Ist kalibriertJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 70 °C
-
Leistungsaufnahme VA2 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1 W
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ECA180D
-
Produktanhang
Modbus table Summary V1 14
Produktanhang International 2022-10-04
PDF836,11 kBModbus table for energy meters (version from 24th July 2019)
XLS177,00 kB -
Handbuch
Installer Leaflet ECA180D
Handbuch de-DE, en-GB 2024-01-10
PDF2,87 MB -
Technische Broschüre
Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau
Einfach mehr sehen (20DE0045)
PDF1,71 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 38
DIN VDE 0100-801: 2015-10 (16DE0118_01)
PDF1,76 MB -
Produktinformation
Busanschluss für konventionelle Energiezähler:
die KNX-Schnittstelle TXF121 für Energiezählung mit domovea basic (TJA670) und expert (TJA470) (22DE0073)
PDF3,99 MBEnergiezähler
Intelligent zählen, abrechnen, sparen (19DE0225)
PDF4,41 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15
PDF456,84 kB
Ausschreibungstext
Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen über Modbus möglich. Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirkenergie (kWh). Zusätzlich werden die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive Nachkommastelle angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten, können über Modbus auf die aktuellen Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. Durch RJ45-Stecktechnik ist eine fehlerfreie Daisy-Chain-Installation möglich.
Bussystem: MODBUS
Anzahl Module: 2
Anschlussart: Direktanschluss
Messsystem: Direktmessung
Frequenzmessbereich: 45 - 65 Hz
Genauigkeitsklasse: B
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur: -25 - 70 °C
Leistungsaufnahme VA: 2 VA
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ECA180D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.