Brandschutz Kabelabschottung Mörtel S90 6kg BSM0006
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe260 mm
-
Außendurchmesser280 mm
-
Behältervolumen6 kg
-
Zubehör erforderlichNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BSM0006
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung Brandschutz Mörtel BSM*
Bedienungsanleitung International 2020-06-21
PDF1,74 MB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 25
Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)
PDF617,58 kB -
Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt de-DE 2024-12-06
PDF880,27 kBSicherheitsdatenblatt de-DE 2024-12-06
PDF880,27 kBSicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr.1907/2006 für Brandschutz Mörtel
Sicherheitsdatenblatt de-DE 2014-10-13
PDF3,11 MBTechnisches Datenblatt zu Brandschutz Mörtel
Sicherheitsdatenblatt de-DE 2014-10-13
PDF2,94 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktzertifikat
Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) Zu Brandschutz-Mörtel BSM Z-19.53-2643
Produktzertifikat International 2023-02-28
PDF2,68 MBAllgemeine bauaufsichtliche Zulassung (ABZ) für Brandschutz-Mörtel BSM Z-19.15-256 (Kabelabschottung, S90)
Produktzertifikat International 2023-02-24
PDF438,28 kBGutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-03
PDF885,27 kB
Ausschreibungstext
Brandschutz Mörtel zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2161. Hinweis: Kombinierbar mit Brandschutz Kissen.
Höhe: 260 mm
Außendurchmesser: 280 mm
Behältervolumen: 6 kg
Zubehör erforderlich: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BSM0006
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.