Brandschutz Kabelabschottung Schaum S90 Dose ca. 900cm³ BS90D
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe280 mm
-
Außendurchmesser66 mm
-
Inhalt Dose/Kartusche600 ml
-
Zubehör erforderlichJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BS90D
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung Brandschutz Schaum BS90*
Bedienungsanleitung International 2014-07-03
PDF289,15 kB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 25
Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)
PDF617,58 kB -
Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG zu BS90D
Sicherheitsdatenblatt de-DE 2015-06-11
PDF2,49 MBTechnisches Datenblatt zu BS90D
Sicherheitsdatenblatt de-DE 2015-06-11
PDF76,92 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktzertifikat
Allgemeine Bauartgenehmigung zu BS90*
Produktzertifikat de-DE 2024-03-19
PDF4,46 MBGutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-03
PDF885,27 kBTEH_HOM_ETA_BS90*
Produktzertifikat International 2024-03-19
PDF2,14 MB -
Leistungserklärung
TEH_HOM_ETA_Leistungserkl_BS90*
Leistungserklärung International 2020-01-01
PDF271,63 kB
Ausschreibungstext
Brandschutz Schaum 2K zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr.: Z-19.15-1256. Hinweis: Schaum 2K kombinierbar mit Formstück, Verarbeitung mithilfe von Sprührohr und Ventilzange, Schaumausbeute ca. 900 cm³, gesundheitlich unbedenklich, ohne Ozon schädigendes Treibgas und Geruchs-/Isocyanatfrei. Einbauanleitung und technische Datenblätter beachten.
Höhe: 280 mm
Außendurchmesser: 66 mm
Inhalt Dose/Kartusche: 600 ml
Zubehör erforderlich: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BS90D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.