Schalter und Steckdosen
Das moderne Schalter- und Steckdosenprogramm von Hager sorgt für stilvolle Lebensräume und das passende Design in jedem Raum.
kallysto.pro
Der seit vielen Jahren beliebte Schalter vereint Technik in Perfektion mit zeitloser Eleganz. Seine eckige und flache Form macht macht kallysto.pro zum richtigen Schalter für höchste Ansprüche an die Gestaltung von Räumen.
kallysto.line
Klare Linien in schlichter Form. Das dreidimensionale Profil verleiht kallysto.line unvergleichlichen Charakter. Er ist der Vielseitige, der sich harmonisch in jede Art von Raumgestaltung einfügt.
kallysto.trend
Trendig sanfte Rundungen, gefasst in eine ästhetisch vollendete Form: kallysto.trend ist prädestiniert für das harmonische Zusammenspiel mit der Geradlinigkeit moderner Architektur.
kallysto.art
Eckiges und flaches Design mit exklusiven Materialen kombiniert: Glas, Edelstahl, Aluminium, Schiefer und Holz aus der Schweiz. Die Echtholzrahmen in Esche, Nussbaum, Birnbaum oder Räuchereiche verströmen natürliches Flair.
kallysto Aufputz
Aufputz-Gehäuse für kallysto, mit quickconnect Stecktechnik in 45 Grad, Montage mit Kreuz- und Schlitzschraubenzieher.
basico
Konzentration auf das Wesentliche: basico ist das Schalter- und Steckdosenprogramm, das beste Qualität von heute in klassisches Design fasst. Die perfekte Wahl für zeitlose Architektur.
basico Aufputz
Aufputz-Gehäuse für basico, mit quickconnect Stecktechnik in 45 Grad, Montage mit Kreuz- und Schlitzschraubenzieher.
robusto
Funktionalität trifft auf Design. Mit dem dreidimensionalen Design und abgerundeten Ecken spricht die robusto Linie eine zeitgemässe Formensprache und verkörpert gleichzeitig Robustheit.
robusto Aufputz
Unwiderstehliches Design trifft auf höchste Widerstandsfähigkeit. Der Name ist Programm: robusto macht auch unter extremen Bedingungen eine gute Figur und punktet in Nass- und Aussenbereichen durch eine hohe Widerstandsfähigkeit.
Kanaleinbau
Die modularen Einbausteckdosen passen nahtlos in die Hager Brüstungskanäle und die Raumsäulen DA 200. Sie finden sogar in Fremdkanälen Platz, die mit Apparateschienen oder C-Schienen ausgestattet sind.
FLF Fertigapparate und Einsätze
Die Fertigapparate FLF sind die raffinierte Lösung bei begrenztem oder schwer zugänglichem Platz für die Elektroinstallation. HC-Boxen vereinfachen die Installationsarbeiten in Böden, Decken, Kabeltrassen und Steigzonen.
HMS
Das HMS-Basismodul überzeugt mit einem Ausschnitt für maximal 12 RJ45-Einsätze und integrierter DSL-Dose mit automatischer Brücke. Das durchdachte Sortiment umfasst auch ein Basismodul Light, ein Erweiterungsmodul und umfangreiches Zubehör.