Schalter und Steck­dosen

Das moderne Schalter- und Steckdosenprogramm von Hager sorgt für stilvolle Lebensräume und das passende Design in jedem Raum.

kally­sto.pro

Der seit vielen Jahren beliebte Schalter vereint Technik in Perfek­tion mit zeit­loser Eleganz. Seine eckige und flache Form macht kally­sto.pro zum rich­tigen Schalter für höchste Ansprüche an die Gestal­tung von Räumen.

kally­sto.­line

Klare Linien in schlichter Form. Das drei­di­men­si­o­nale Profil verleiht kally­sto.­line unver­gleich­li­chen Charak­ter. Er ist der Viel­sei­tige, der sich harmo­nisch in jede Art von Raum­ge­stal­tung einfügt.

kally­sto.trend

Trendig sanfte Rundun­gen, gefasst in eine ästhe­tisch voll­en­dete Form: kally­sto.trend ist prädes­ti­niert für das harmo­ni­sche Zusam­men­spiel mit der Gerad­li­nig­keit moderner Archi­tek­tur.

kally­sto.art

Eckiges und flaches Design mit exklu­siven Mate­ri­alen kombi­niert: Glas, Edel­stahl, Alumi­nium, Schiefer und Holz aus der Schweiz. Die Echt­holz­rahmen in Esche, Nuss­baum, Birn­baum oder Räuche­reiche verströmen natür­li­ches Flair.

kallysto Aufputz

Aufputz-­Ge­häuse für kally­sto, mit quick­connect Steck­technik in 45 Grad, Montage mit Kreuz- und Schlitz­schrau­ben­zie­her.

basico

Konzen­tra­tion auf das Wesent­­li­che: basico ist das Schal­ter- und Steck­­do­­sen­pro­­gramm, das beste Qualität von heute in klas­­si­­sches Design fasst. Die perfekte Wahl für zeit­lose Archi­tek­tur.

basico Aufputz

Aufputz-­Ge­häuse für basico, mit quick­connect Steck­technik in 45 Grad, Montage mit Kreuz- und Schlitz­schrau­ben­zie­her.

robusto

Funk­ti­o­na­lität trifft auf Design. Mit dem drei­di­men­si­o­nalen Design und abge­run­deten Ecken spricht die robusto Linie eine zeit­ge­mässe Formen­sprache und verkör­pert gleich­zeitig Robust­heit.

robusto Aufputz

Unwi­der­steh­li­ches Design trifft auf höchste Wider­stands­fä­hig­keit. Der Name ist Programm: robusto macht auch unter extremen Bedin­gungen eine gute Figur und punktet in Nass- und Aussen­be­rei­chen durch eine hohe Wider­stands­fä­hig­keit.

Kanal­einbau

Die modu­laren Einbau­steck­dosen passen nahtlos in die Hager Brüs­tungs­ka­näle und die Raum­säulen DA 200. Sie finden sogar in Fremd­ka­nälen Platz, die mit Appa­ra­te­schienen oder C-Schienen ausge­stattet sind.

FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze

Die Ferti­g­ap­pa­rate FLF sind die raffi­nierte Lösung bei begrenztem oder schwer zugäng­li­chem Platz für die Elek­tro­in­stal­la­tion. HC-Boxen verein­fa­chen die Instal­la­ti­ons­a­r­beiten in Böden, Decken, Kabel­trassen und Steig­zo­nen.

HMS

Das HMS-­Ba­sis­modul über­zeugt mit einem Ausschnitt für maximal 12 RJ45-E­in­sätze und inte­grierter DSL-­Dose mit auto­ma­ti­scher Brücke. Das durch­dachte Sorti­ment umfasst auch ein Basis­modul Light, ein Erwei­te­rungs­modul und umfang­rei­ches Zube­hör.

catalog.pageproduct.showmore_downloads.button