The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Lade­sta­tion für Elek­tro­fahr­zeuge (EVCS)
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Ersatz­teile für Lade­sta­ti­onen
    • XVS000
    Zubehörset Hager, für E-Ladestation
    EAN-Nr.
    3250610103524
    E-nr.
    834 990 556
    VPE
    1 Stück
    • Ersatz­teile für Lade­sta­ti­onen

    Zubehörset Hager für E-Ladestation XVS000

    Preis auf Anfrage
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zubehörset Hager für E-Ladestation

    XVS000

    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XVS000
    PDF
    RoHS Report XVS000
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVS000 | Hager Schweiz

      Produktbild XVS000

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVS000 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt XVS000

      Beiligendes Zubehör-Set zu witty one plus pro

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Schweiz

      Handbuch fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

      PDF
      203,74 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      XVS140 - Befestigungsplatte Hager für E-Ladestation
      XVS140
      Montageplatte zur Wandbefestigung für Ladestationen witty one plus pro
    • 2
      XVS120 - Ersatz Deckplatte für E-Ladestation mit Typ 2 Ladebuchse
      XVS120
      Zierblende graphitschwarz 9011 Ladestation witty one plus pro mit Ladesteckdose
    • 3
      XVS002 - Zubehörset Hager für E-Ladestationen witty plus, pro
      XVS002
      Beiliegendes Zubehör witty plus pro
    • 4
      XVS202 - Ersatzkabel Hager für E-Ladestation witty plus/pro 6,5m (22kW)
      XVS202
      Ersatzladekabel Typ S2 6, 5 m 22 kW witty plus pro
    • 5
      XVS200 - Ersatz M3T2S Ladebuchse für die witty Ladestationen
      XVS200
      Ersatzsteckdose Mode 3 Typ 2S für Ladestationen witty one plus pro
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group