The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Tast­sen­sorik
    • WHTPM20200C
    UP-KNX-Storentaster Hager BA kallysto.pro C, 2-fach, Breite 94 mm, Höhe 94 mm, Werkstoffgüte Duroplast, Farbe weiss
    EAN-Nr.
    7611919541305
    E-nr.
    305 750 408
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W5
    • Tast­sen­sorik

    UP-KNX-Storentaster Hager BA kallysto.pro C 2-fach 94×94mm weiss WHTPM20200C

    Preis*
     134.50 CHF
    / Stück *
     134.50 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-KNX-Storentaster Hager BA kallysto.pro C 2-fach 94×94mm weiss

    WHTPM20200C

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      9,3 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      17 mm
    • Höhe
      94 mm
    • Breite
      94 mm
    • Tiefe
      26,3 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    Hager REACH declaration WHTPM20200C
    PDF
    Hager RoHS report WHTPM20200C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WHTPM20200C | Hager Schweiz

      Produktbild WHTPM20200C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WHTPM20200C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WHTPM20200C

      kallysto pro Unterputz komplett: 2-fach KNX Storentaster BA Ultraweiss

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2023-03-08

      PDF
      1,95 MB
    • Montageanleitung

      Bild 6LE003536A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__SYSTEMLINK__APP-DESCRIPTION | Hager Schweiz

      6LE003536A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__SYSTEMLINK__APP-DESCRIPTION

      Montageanleitung fr-FR 2023-10-17

      PDF
      10,32 MB
      Bild 6LE003537A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__EASYLINK__APP-DESCRIPTION | Hager Schweiz

      6LE003537A_WHT202XX-WHTM202XX-WHT204XX-WHTM204XX__POUSSOIR-SENORIEL-2-POSTES-4-POSTES-BA__FR__2023-10__EASYLINK__APP-DESCRIPTION

      Montageanleitung fr-FR 2023-10-24

      PDF
      1,40 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild 06.03 tebis KNX product database | Hager Schweiz

      06.03 tebis KNX product database

      KNX Produktdatenbank International 2023-09-05

      KNXPROD
      552,60 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild WHT20200A | Hager Schweiz

      WHT20200A

      Konformitätserklärung International 2023-09-07

      PDF
      414,58 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WHT1403 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld hellgrau
      WHT1403
      kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Lichtgrau
      Preis*
       4.95 CHF
      / Stück *
       4.95 CHF
      / Stück *
    • 2
      WHT1405 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld schwarz
      WHT1405
      kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Schwarz
      Preis*
       4.95 CHF
      / Stück *
       4.95 CHF
      / Stück *
    • 3
      WHT1400 - Blindabdeckung KNX kallysto für Beschriftungsfeld weiss
      WHT1400
      kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld U-Weiss
      Preis*
       3.90 CHF
      / Stück *
       3.90 CHF
      / Stück *
    • 4
      WHTB40200A - Taster Hager basico A KNX 2-fach weiss
      WHTB40200A
      basico-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 2x-Taster mit Front für Kombination Weiss
      Preis*
       243.00 CHF
      / Stück *
       243.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      WHTB40200B - UP-Taster Hager basico B KNX 2-fach weiss
      WHTB40200B
      basico UP-Einsatz mit KNX-BUS: 2x-Taster mit Befestigungsplatte und Front Weiss
      Preis*
       244.00 CHF
      / Stück *
       244.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group