The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Raum­tem­pe­ra­tur­re­ge­lung
    • WHTL75000C
    EAN-Nr.
    7611919032179
    E-nr.
    305 000 008
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W5
    • Raum­tem­pe­ra­tur­re­ge­lung

    ka.line C: RTR KNX Secure weiss WHTL75000C

    Preis*
     306.00 CHF
    / Stück *
     306.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    ka.line C: RTR KNX Secure weiss

    WHTL75000C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      20 mA
    • Strom­auf­nahme Betrieb
      20 mA
    Funk­ti­onen
    • Zentrale Funk­ti­ons­ein­heit für Sender/Aktor
      Ja
    • DCF77 Empfänger inte­griert
      Nein
    • Parallel Betrieb möglich
      Nein
    • Mit Vor-Ort Bedie­nung
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff Gruppe
      Kunst­stoff, Glas
    • Farbe
      Weiss
    • RAL Nummer
      9016
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      11,35 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      25,8 mm
    Sicher­heit
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    • Schutzart IP
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      IV (2%)
    Span­nung
    • Hilfss­pan­nung
      0 - 0 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Ka.pro C: RTC KNX Secure black (English)
    PDF
    672,22 kB
    Hager REACH declaration WHTL75000C
    PDF
    Hager RoHS Report WHTL75000C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WHTL75000C | Hager Schweiz

      Produktbild WHTL75000C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WHTL75000C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WHTL75000C

      kallysto.line Unterputz komplett: Raumthemperaturregler KNX Secure Ultraweiss

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2025-05-27 | Hager Schweiz

      Handbuch de-DE 2025-05-27

      PDF
      1,38 MB
      Bild Handbuch en-GB 2025-05-27 | Hager Schweiz

      Handbuch en-GB 2025-05-27

      PDF
      1,39 MB
      Bild Handbuch fr-FR 2025-06-18 | Hager Schweiz

      Handbuch fr-FR 2025-06-18

      PDF
      1,42 MB
      Bild Handbuch it-IT 2025-06-26 | Hager Schweiz

      Handbuch it-IT 2025-06-26

      PDF
      1,42 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank International 2025-11-20 | Hager Schweiz

      KNX Produktdatenbank International 2025-11-20

      KNXPROD
      257,10 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Application guide EASY KNX Secure WHT750xxX (EN) | Hager Schweiz

      Application guide EASY KNX Secure WHT750xxX (EN)

      Applikationshandbuch en-GB 2025-12-03

      PDF
      2,61 MB
      Bild Application guide ETS KNX Secure WHT750xxX (EN) | Hager Schweiz

      Application guide ETS KNX Secure WHT750xxX (EN)

      Applikationshandbuch en-GB 2025-12-03

      PDF
      1,06 MB
      Bild Applikationsbeschreibung EASY KNX Secure WHT750xxX (DE) | Hager Schweiz

      Applikationsbeschreibung EASY KNX Secure WHT750xxX (DE)

      Applikationshandbuch de-DE 2025-12-03

      PDF
      2,88 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS KNX Secure WHT750xxX (DE) | Hager Schweiz

      Applikationsbeschreibung ETS KNX Secure WHT750xxX (DE)

      Applikationshandbuch de-DE 2025-12-03

      PDF
      1,05 MB
      Bild Description de l’application ETS KNX Secure WHT750xxX (FR) | Hager Schweiz

      Description de l’application ETS KNX Secure WHT750xxX (FR)

      Applikationshandbuch fr-FR 2025-12-03

      PDF
      1,07 MB
      Bild Descrizione dell’applicazione ETS KNX Secure WHT750xxX (IT) | Hager Schweiz

      Descrizione dell’applicazione ETS KNX Secure WHT750xxX (IT)

      Applikationshandbuch it-IT 2025-12-03

      PDF
      1,07 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-18 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-18

      PDF
      271,71 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WHT73000A - UP-Raumtemperaturregler kallysto A KNX s/e-link weiss
      WHT73000A
      kallysto UP mit KNX-Busankoppler: Raumthermostat + Front Kombination U-Weiss
      Preis*
       432.00 CHF
      / Stück *
       432.00 CHF
      / Stück *
    • 2
      WHT73000B - UP-Raumtemperaturregler kallysto B KNX s/e-link weiss
      WHT73000B
      kallysto UP-Einsatz mit KNX-BUS: TFT-RTR mit Bef.-Platte und Front U-Weiss
      Preis*
       432.00 CHF
      / Stück *
       432.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      WHT73000Q - AP-Raumtemperaturregler kallysto weiss KNX s/e-link
      WHT73000Q
      kallysto Aufputz komplett mit KNX-BUS: TFT-Raumtemperaturregler U-Weiss
      Preis*
       429.00 CHF
      / Stück *
       429.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      WHT73003A - UP-Raumtemperaturregler kallysto A KNX s/e-link hellgrau
      WHT73003A
      kallysto UP mit KNX-Busankoppler: Raumthermostat + Front Kombination Lichtgrau
      Preis*
       427.00 CHF
      / Stück *
       427.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      WHT73003B - UP-Raumtemperaturregler kallysto B KNX s/e-link hellgrau
      WHT73003B
      kallysto UP-Einsatz mit KNX-BUS: TFT-RTR mit Bef.-Platte und Front Lichtgrau
      Preis*
       427.00 CHF
      / Stück *
       427.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group