The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WHT390
    EAN-Nr.
    3250617570060
    E-nr.
    303 916 003
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W5

    UP-RF-Busankoppler KNX 2/4/6-fach kallysto tebis WHT390

    Preis*
     123.50 CHF
    / Stück *
     123.50 CHF
    / Stück *

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-RF-Busankoppler KNX 2/4/6-fach kallysto tebis

    WHT390

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Aufputz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WHT390
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WHT390 | Hager Schweiz

      Produktbild WHT390

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WHT390 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WHT390

      kallysto tebis 2,4 und 6fach Funk-Busankoppler

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-11-09 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-11-09

      PDF
      6,46 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-11-09 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-11-09

      PDF
      2,81 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild Logiciel d'application ETS du WHT390-2 | Hager Schweiz

      Logiciel d'application ETS du WHT390-2

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      VD5
      679,72 kB
      Bild Logiciel d'application ETS du WHT390-4 | Hager Schweiz

      Logiciel d'application ETS du WHT390-4

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      VD5
      681,00 kB
      Bild Logiciel d'application ETS du WHT390-6 | Hager Schweiz

      Logiciel d'application ETS du WHT390-6

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      VD5
      682,24 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TR302A-B, TR304A-B, TDxxx, TK301-302, WKT3xxR, WYT3xxF, WHT390, TU4xx (DE, Vers. 6T 7870a) | Hager Schweiz

      Applikationsbeschreibung ETS für TR302A-B, TR304A-B, TDxxx, TK301-302, WKT3xxR, WYT3xxF, WHT390, TU4xx (DE, Vers. 6T 7870a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      833,19 kB
      Bild Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx | Hager Schweiz

      Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      813,96 kB
      Bild Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx | Hager Schweiz

      Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx

      Applikationshandbuch it-IT 2020-01-01

      PDF
      834,44 kB
      Bild Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx | Hager Schweiz

      Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx

      Applikationshandbuch fr-FR 2020-01-01

      PDF
      873,84 kB
    • Funktionsbeschreibung

      Bild Description d'application WHT390 | Hager Schweiz

      Description d'application WHT390

      Funktionsbeschreibung fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,90 MB
      Bild Funktionsbeschreibung TX100 für WHT390 - Multifunktions-Tastsensor (DE, Vers. 6T 7516a) | Hager Schweiz

      Funktionsbeschreibung TX100 für WHT390 - Multifunktions-Tastsensor (DE, Vers. 6T 7516a)

      Funktionsbeschreibung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,89 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-07-30

      PDF
      335,25 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group