The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto
    • Boden­säule
    • WH768317Z
    Steuereinheit Hager ekey-home micro plus 1, Leseverfahren: Datenträger und biometrisch, Bluetooth-Schnittstelle
    EAN-Nr.
    7611919493758
    E-nr.
    866 910 903
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W6
    • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
    • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
    • Boden­säule
    • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
    • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
    • Mehr sehen

    Steuereinheit Hager ekey-home micro plus 1 WH768317Z

    Preis*
     593.00 CHF
    / Stück *
     593.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steuereinheit Hager ekey-home micro plus 1

    WH768317Z

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 63 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WH25210100C

      kallysto line UP komplett: Biometrischer Fingerscanner ekey Ultraweiss

       1’115.00 CHF  / Stück*
    • WH25210200C

      kallysto line UP komplett: Biom. Fingerscanner ekey mit RFID-Karte Ultraweiss

       1’305.00 CHF  / Stück*
    • WH25210300C

      kallysto line UP komplett: Biometrischer Fingerscanner ekey arte Ultraweiss

       859.00 CHF  / Stück*
    • WH25210400C

      kallysto line UP komplett: Fingerscanner ekey net S40 Ethernet +PC-Connect Weiss

       1’124.00 CHF  / Stück*
    • WH25210500C

      kallysto line UP komplett: Fingerscanner ekey net M Ethernet +PC-Connect Weiss

       1’780.00 CHF  / Stück*
    • WH25210600C

      kallysto line UP komplett: Fingerscanner ekey net L Ethernet +PC-Connect Weiss

       2’461.00 CHF  / Stück*
    • WH25210700C

      kallysto line UP kompl.: Fingerscann. ekey net S Ethernet +PC-Connect+RFID Weiss

       1’467.00 CHF  / Stück*
    • WH25210800C

      kallysto line UP kompl.: Fingerscanner ekey net M Ethernet +PC-Conn.+RFID Weiss

       2’122.00 CHF  / Stück*
    • WH25210900C

      kallysto line UP kompl.: Fingerscanner ekey net L Ethernet +PC-Conn.+RFID Weiss

       2’772.00 CHF  / Stück*
    • WH26210100C

      kallysto.trend UP komplett: Biometrischer Fingerscanner ekey Ultraweiss

       1’115.00 CHF  / Stück*
    • WH26210200C

      kallysto.trend UP komplett: Biometr. Scanner ekey mit RFID-Karte / Ultraweiss

       1’305.00 CHF  / Stück*
    • WH26210300C

      kallysto.trend UP komplett: Biometrischer Fingerscanner ekey arte Ultraweiss

       859.00 CHF  / Stück*
    • WH26210400C

      kallysto.trend UP kompl.: Biom. Scanner ekey net S Ethern. +PC-Conn. Weiss

       1’124.00 CHF  / Stück*
    • WH26210500C

      kallysto.trend UP kompl.: Biom. Scanner ekey net M Ethernet Weiss

       1’780.00 CHF  / Stück*
    • WH26210600C

      kallysto.trend UP kompl.: Biom. Scanner ekey net L Ethernet Weiss

       2’461.00 CHF  / Stück*
    • WH26210700C

      kallysto.trend UP kompl.: Biom. Scanner ekey net S Ether. +PC-Conn. +RFID Weiss

       1’467.00 CHF  / Stück*
    • WH26210800C

      kallysto.trend UP kompl.: Biom. Scanner ekey net M Ether. + PC-Con. + RFID Weiss

       2’122.00 CHF  / Stück*
    • WH26210900C

      kallysto.trend UP kompl.: Biom. Scanner ekey net L Ether. + PC-Con. + RFID Weiss

       2’772.00 CHF  / Stück*
    • WH27210100C

      kallysto.pro UP komplett: Biometrischer Fingerscanner ekey Ultraweiss

       1’115.00 CHF  / Stück*
    • WH27210200C

      kallysto.pro UP komplett: Biometr. Scanner ekey mit RFID-Karte / Ultraweiss

       1’305.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      120 mm
    • Breite
      18 mm
    • Tiefe
      26 mm
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Unter­putz, robusto Unter­putz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    9,27 MB
    Hager REACH declaration WH768317Z
    PDF
    Hager RoHS report WH768317Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH768317Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH768317Z

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH768317Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH768317Z

      ekey home Zubehör: Steuereinheit micro plus 1x Relais Schwarz

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH70290200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e S, Keystone
      WH70290200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
      Preis*
       10.10 CHF
      / Stück *
       10.10 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH20920400A - UP-Blindabdeckung kallysto weiss 60×60mm
      WH20920400A
      kallysto
      Preis*
       8.10 CHF
      / Stück *
       8.10 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH20920400B - UP-Blindabdeckung kallysto weiss
      WH20920400B
      kallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Ultraweiss
      Preis*
       8.80 CHF
      / Stück *
       8.80 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH20920400H - Frontplatte kallysto blind weiss 60×60mm
      WH20920400H
      kallysto Blindfrontplatte schraubbar Ultraweiss
      Preis*
       5.20 CHF
      / Stück *
       5.20 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH20920403A - UP-Blindabdeckung kallysto hellgrau 60×60mm
      WH20920403A
      ka Blindabdeckung mSchraube A
      Preis*
       10.35 CHF
      / Stück *
       10.35 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group