ekey Zubehör: RFID-Karte Mifare 2k unbedruckt Weiss WH76830900Z
EAN-Nr.
7611919493666
E-nr.
866 920 403
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W6
Preis*
13.55 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe54 mm
-
Breite85,50 mm
-
Tiefe0,80 mm
Ausstattung
-
BerührungslosJa
-
DatenträgerKarte
Texte
-
LeseeinheitMIFARE DESFire
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com