ekey home Zubehör: Converter WIEGAND RS-485 Schwarz WH76830700Z
EAN-Nr.
7611919493642
E-nr.
866 920 203
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W6
Preis*
641.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur0 - 70 °C
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
Lagerung
-
Datenübertragungsrate0,1152 kbit/s
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com