Konverter Hager ekey-home KNX RS-485 schwarz WH76830605Z
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 80 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schutzart IPIP20
-
Betriebstemperatur0 - 50 °C
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Datenübertragungsrate0,1152 kbit/s
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH76830605Z
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH76830605Z
ekey home Zubehör: Schnittstelle LAN für UDP-Anbindung Schwarz
PDF -
KNX Produktdatenbank
ETS Database for WH76830605Z
KNX Produktdatenbank en-GB, de-DE 2020-01-01
KNXPROD45,79 kB