ekey home Zubehör: Steuereinheit REG 2x Relais Reiheneinbau Weiss WH76830200Z
EAN-Nr.
7611919493581
E-nr.
866 910 103
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W6
Preis*
660.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Tiefe54 mm
-
Breite70 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-20 - 70 °C
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com