The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kallysto Aufputz
    • Kommu­ni­ka­tion
    • WH53400805Q
    AP-Anschlussdose Hager kallysto, Gehäuse 86×86×54 mm, Frontplatte 60×60 mm, RJ45 UTP 4-polig beschaltbar
    EAN-Nr.
    7611919416672
    E-nr.
    877 334 053
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Kommu­ni­ka­tion

    AP-Dose kallysto 1×RJ45u schwarz WH53400805Q

    Preis*
     43.10 CHF
    / Stück *
     43.10 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Dose kallysto 1×RJ45u schwarz

    WH53400805Q

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie
    • WH50400400H

      kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Ultraweiss

       11.80 CHF  / Stück*
    • WH50400403H

      kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Lichtgrau

       14.10 CHF  / Stück*
    • WH50400404H

      kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Anthrazit

       14.10 CHF  / Stück*
    • WH50400407H

      kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Beige

       14.10 CHF  / Stück*
    • WH50400409H

      kallysto Front für: 1- oder 2x RJ45 Braun

       14.10 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Mit trans­pa­rentem Beschrif­tungs­träger
      Nein
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH53400805Q
    PDF
    Hager RoHS Report WH53400805Q
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH53400805Q | Hager Schweiz

      Produktbild WH53400805Q

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH53400805Q | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH53400805Q

      kallysto AP komplett: RJ45 ungeschirmt (UTP) 4-polig Schwarz

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH23960500Q - AP-Durchgangsdose kallysto weiss Ø9mm ohne Klemmeneinsatz
      WH23960500Q
      kallysto AP komplett: Durchgangsdose d = 9mm Ultraweiss
      Preis*
       24.60 CHF
      / Stück *
       24.60 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH23960503Q - AP-Durchgangsdose kallysto hellgrau Ø9mm ohne Klemmeneinsatz
      WH23960503Q
      kallysto AP komplett: Durchgangsdose d = 9mm Lichtgrau
      Preis*
       28.05 CHF
      / Stück *
       28.05 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH23960504Q - AP-Durchgangsdose kallysto anthrazit Ø9mm ohne Klemmeneinsatz
      WH23960504Q
      kallysto AP komplett: Durchgangsdose d = 9mm Anthrazit
      Preis*
       28.05 CHF
      / Stück *
       28.05 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH23960505Q - AP-Durchgangsdose kallysto schwarz Ø9mm ohne Klemmeneinsatz
      WH23960505Q
      kallysto AP komplett: Durchgangsdose d = 9mm Schwarz
      Preis*
       28.05 CHF
      / Stück *
       28.05 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH23960507Q - AP-Durchgangsdose kallysto beige Ø9mm ohne Klemmeneinsatz
      WH23960507Q
      kallysto AP komplett: Durchgangsdose d = 9mm Beige
      Preis*
       28.05 CHF
      / Stück *
       28.05 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group