The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • Kanal­einbau
    • Kommu­ni­ka­tion
    • WH52548600T
    EB-Antennendose Hager kallysto, R-TV, Abdeckrahmen 80×100 mm, Frontplatte 60×60 mm, weiss
    EAN-Nr.
    7611919432344
    E-nr.
    965 024 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Gerä­te­einbau kallysto
    • Kommu­ni­ka­tion
    • Mehr sehen

    EB-Antennendose kallysto R-TV Bauart T mit EB-Dose G3 10.5dB 2GHz weiss WH52548600T

    Preis*
     72.80 CHF
    / Stück *
     72.80 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    EB-Antennendose kallysto R-TV Bauart T mit EB-Dose G3 10.5dB 2GHz weiss

    WH52548600T

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      69 mm
    • Einbau­tiefe
      7 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Gerä­te­ein­bau­kanal

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH52548600T
    PDF
    Hager RoHS report WH52548600T
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH52548600T | Hager Schweiz

      Produktbild WH52548600T

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH52548600T | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH52548600T

      kallysto Set für Kanal-EB: AM10 R/TV-Enddose 2GHz 10.5dB + G3 + Blende Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      M6400LAN - Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 80mm lackiert Alu
      M6400LAN
      Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 80mm lackiert Alu
    • 2
      M64007035 - Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau
      M64007035
      Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau
    • 3
      WH22920200Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben weiss
      WH22920200Z
      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Ultraweiss
      Preis*
       7.80 CHF
      / Stück *
       7.80 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH22920203Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben hellgrau
      WH22920203Z
      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Lichtgrau
      Preis*
       8.75 CHF
      / Stück *
       8.75 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH22920204Z - Abdeckrahmen kallysto 80×100mm zum Schrauben anthrazit
      WH22920204Z
      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Anthrazit
      Preis*
       8.75 CHF
      / Stück *
       8.75 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group