kallysto T+T83/2p und RJ45 6p UTP UTP mit Front für Kombination Anthrazit WH50400604A
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück der Kommunikationstechnologie 5 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Mit transparentem BeschriftungsträgerNein
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Mit KlappdeckelNein
-
Anschluss-/SteckertypRJ45
-
FarbeAnthrazit
-
WerkstoffDuroplast
-
Schutzart IPIP20
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH50400604A
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH50400604A
kallysto T+T83/2p und RJ45 6p UTP UTP mit Front für Kombination Anthrazit
PDF