The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WH41290100C
    UP-Einsatz Hager basico, Abdeckplatte Gr. I, 86×86 mm, Frontscheibe, Isolierstoff, schrägauslass, Befestigungsplatte 70×70 mm, mit UP-Einsatz und Frontplatte für Einbau
    EAN-Nr.
    7611795350381
    E-nr.
    977 035 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W2

    UP-Einsatz basico C Kat.5e 1×RJ45/u Schrägauslass weiss WH41290100C

    Preis*
     33.50 CHF
    / Stück *
     33.50 CHF
    / Stück *

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

    Folgeprodukte:

    WH45290100C

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Einsatz basico C Kat.5e 1×RJ45/u Schrägauslass weiss

    WH41290100C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Instal­la­ti­onsset für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Instal­la­ti­onsset für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • WH41410105G

      basico UP-Frontset für: 2x Keystone RJ45 / Schrägauslass mit Abd.-Patte Schwarz

       24.90 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiss
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Texte
    • Auslass
      Mit Schrä­g­aus­lass
    • Schutz
      Mit selbst­sch­lies­sender Staub­schutz­kappe vor der Buchse
    • Anschlussart
      Mit Schneid­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WH41290100C
    PDF
    Hager RoHS report WH41290100C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH41290100C | Hager Schweiz

      Produktbild WH41290100C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH41290100C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH41290100C

      basico UP komplett: Steckdose RJ45 Cat.5e ungeschirmt Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group