The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto Aufputz
    • Blin­dab­de­ckungen
    • WH36920400Q
    AP-Blindabdeckung Hager robusto
    EAN-Nr.
    7611795469595
    E-nr.
    374 165 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Blin­dab­de­ckungen

    AP-Blindabdeckung robusto IP55 weiss WH36920400Q

    Preis*
     41.20 CHF
    / Stück *
     41.20 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Blindabdeckung robusto IP55 weiss

    WH36920400Q

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
    • WH36960103Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Grau

       23.20 CHF  / Stück*
    • WH36960105Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Schwarz

       23.20 CHF  / Stück*
    • WH36960149Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Aluminium

       35.25 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Signal­weiss
    • RAL Nummer
      9003
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Breite
      86 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP55
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Zuge­hö­rige Systeme
      robusto Aufputz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-06-24
    PDF
    55,70 MB
    Hager REACH declaration WH36920400Q
    PDF
    Hager RoHS Report WH36920400Q
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH36920400Q | Hager Schweiz

      Produktbild WH36920400Q

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH36920400Q | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH36920400Q

      robusto NAP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Gehäuse IP55 Signalweiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH36920400A - UP-Blindabdeckung robusto IP55 weiss
      WH36920400A
      robusto Blinddeckel IP55-Front für Kombination Signalweiss
      Preis*
       15.90 CHF
      / Stück *
       15.90 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH36920403A - UP-Blindabdeckung robusto IP55 grau
      WH36920403A
      robusto Blinddeckel IP55-Front für Kombination Grau
      Preis*
       18.35 CHF
      / Stück *
       18.35 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH36920403Q - AP-Blindabdeckung robusto IP55 grau
      WH36920403Q
      robusto NAP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Gehäuse IP55 Grau
      Preis*
       44.70 CHF
      / Stück *
       44.70 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH36920405Q - AP-Blindabdeckung robusto IP55 schwarz
      WH36920405Q
      robusto NAP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Gehäuse IP55 Schwarz
      Preis*
       44.70 CHF
      / Stück *
       44.70 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH36920449Q - AP-Blindabdeckung robusto IP55 aluminium
      WH36920449Q
      robusto NAP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Gehäuse IP55 Aluminium
      Preis*
       50.70 CHF
      / Stück *
       50.70 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group