The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto Aufputz
    • Aufputz­ge­häuse robusto
    • WH36910003Q
    AP-Kopfzeile Hager robusto, Anzahl der Einheiten vertikal 1, Anzahl der Einheiten horizontal 1, Montagerichtung horizontal und vertikal, Breite 86 mm, Höhe 86 mm, Tiefe 60 mm, halogenfrei, Werkstoffgüte Duroplast, Farbe hellgrau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035
    EAN-Nr.
    7611919536622
    E-nr.
    387 120 033
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Aufputz­ge­häuse robusto

    AP-Kopfzeile Hager robusto 1×1 86×86mm hellgrau WH36910003Q

    Preis*
    CHF 27.65
    / Stück *
    CHF 27.65
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Kopfzeile Hager robusto 1×1 86×86mm hellgrau

    WH36910003Q

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Sicher­heit
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2026-05-07
    PDF
    35,41 MB
    REACH declaration WH36910003Q
    PDF
    Hager RoHS report WH36910003Q
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH36910003Q | Hager Schweiz

      Produktbild WH36910003Q

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH36910003Q | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH36910003Q

      robusto Aufputz Gr.1 komplett: Kopfzeile Grau

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH36910000Q - AP-Kopfzeile Hager robusto 1×1 86×86mm weiss
      WH36910000Q
      robusto Aufputz Gr.1 komplett: Kopfzeile Signalweiss
      Preis*
      CHF 26.40
      / Stück *
      CHF 26.40
      / Stück *
    • 2
      WH36910005Q - AP-Kopfzeile Hager robusto 1×1 86×86mm schwarz
      WH36910005Q
      robusto Aufputz Gr.1 komplett: Kopfzeile Schwarz
      Preis*
      CHF 27.65
      / Stück *
      CHF 27.65
      / Stück *
    • 3
      WH36910049Q - AP-Kopfzeile Hager robusto 1×1 86×86mm Aluminium
      WH36910049Q
      robusto Aufputz Gr.1 komplett: Kopfzeile Aluminium
      Preis*
      CHF 39.95
      / Stück *
      CHF 39.95
      / Stück *
    • 4
      WH36910200Q - AP-Kopfzeile robusto 1×2 weiss
      WH36910200Q
      robusto AP komplett: Kopfzeile 1x2 Signalweiss
      Preis*
      CHF 42.80
      / Stück *
      CHF 42.80
      / Stück *
    • 5
      WH36960100Z - AP-Gehäuse robusto 1×1 weiss 86×86×48mm
      WH36960100Z
      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Signalweiss
      Preis*
      CHF 22.65
      / Stück *
      CHF 22.65
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group