The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto
    • Schalter und Taster
    • WH36120300C
    UP-Druckschalter Hager robusto, Schema 6
    EAN-Nr.
    7611795456861
    E-nr.
    360 616 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Schalter und Taster

    UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 6 weiss WH36120300C

    Preis*
     88.40 CHF
    / Stück *
     88.40 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 6 weiss

    WH36120300C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Signal­weiss
    • RAL Nummer
      9003
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit voller Abdeck­platte
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      31 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      34 mm
    • Durch­messer
      48 mm
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP55
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Taste
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect, Steck­klemme
    Texte
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
    • Beleuch­tung
      Beleuchtbar durch LED Leucht­pa­trone
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Zwischen­schalter

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    Hager REACH declaration WH36120300C
    PDF
    Hager RoHS Report WH36120300C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH36120300C | Hager Schweiz

      Produktbild WH36120300C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH36120300C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH36120300C

      robusto NUP Gr.1 komplett: Druckschalter S6 IP55 Signalweiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH36100100A - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3+3 weiss für Kombination
      WH36100100A
      robusto Druckschalter S1(3+3) mit IP55-Front für Kombination Signalweiss
      Preis*
       64.70 CHF
      / Stück *
       64.70 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH36100100C - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3+3 weiss
      WH36100100C
      robusto NUP Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) IP55 Signalweiss
      Preis*
       86.60 CHF
      / Stück *
       86.60 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH36100103A - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3+3 grau für Kombination
      WH36100103A
      robusto Druckschalter S1(3+3) mit IP55-Front für Kombination Grau
      Preis*
       67.00 CHF
      / Stück *
       67.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH36100103C - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3+3 grau
      WH36100103C
      robusto NUP Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) IP55 Grau
      Preis*
       89.80 CHF
      / Stück *
       89.80 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH36100105A - UP-Druckschalter robusto IP55 Schema 3+3 schwarz für Kombination
      WH36100105A
      robusto Druckschalter S1(3+3) mit IP55-Front für Kombination Schwarz
      Preis*
       67.00 CHF
      / Stück *
       67.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group