The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.trend
    • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
    • WH26915600C
    UP-Kombination Hager kallysto.trend, Gr.I-I, vertikal, 2×Typ 23
    EAN-Nr.
    7611919458962
    E-nr.
    657 630 208
    VPE
    5 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen

    UP-Kombination kallysto.trend Gr.I-I vertikal 2×Typ 23 weiss WH26915600C

    Preis*
     48.05 CHF
    / Stück *
     48.05 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Kombination kallysto.trend Gr.I-I vertikal 2×Typ 23 weiss

    WH26915600C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Steck­dose 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Steck­dose
    • WH20585303H

      kallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Lichtgrau

       10.85 CHF  / Stück*
    • WH20585304H

      kallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Anthrazit

       10.85 CHF  / Stück*
    • WH20585305H

      kallysto Front 60x60 für Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Schwarz

       10.85 CHF  / Stück*
    • WH20585306H

      kallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Orange

       10.85 CHF  / Stück*
    • WH20585307H

      kallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Beige

       10.85 CHF  / Stück*
    • WH20585309H

      kallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Braun

       10.85 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    Abmes­sungen
    • Höhe
      154 mm
    • Breite
      94 mm
    • Anzahl Einheiten
      2
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schweizer Norm Typ 23
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vertikal
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect, Steck­an­schluss, Feder­zug-­An­schluss
    Ausstat­tung
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Ohne Deckel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Sicher­heit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Unter­putz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    REACH declaration WH26915600C
    PDF
    Hager RoHS report WH26915600C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH26915600C | Hager Schweiz

      Produktbild WH26915600C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH26915600C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH26915600C

      kallysto.trend UP Gr.2x1 komplett: StDo Typ 23 / StDo Typ 23 94x154mm Ultraweiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH26915300C - UP-Kombination kallysto.trend Gr.I-I vertikal 2×Impulstaster weiss
      WH26915300C
      kallysto.trend UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Ultraweiss
      Preis*
       61.90 CHF
      / Stück *
       61.90 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH26915303C - UP-Kombination kallysto.trend Gr.I-I vertikal 2×Impulstaster lichtgrau
      WH26915303C
      kallysto.trend UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Lichtgrau
      Preis*
       69.00 CHF
      / Stück *
       69.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH26915304C - UP-Kombination kallysto.trend Gr.I-I vertikal 2×Impulstaster anthrazit
      WH26915304C
      kallysto.trend UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Anthrazit
      Preis*
       69.00 CHF
      / Stück *
       69.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH26915305C - UP-Kombination kallysto.trend Gr.I-I vertikal 2×Impulstaster schwarz
      WH26915305C
      kallysto.trend UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Schwarz
      Preis*
       69.00 CHF
      / Stück *
       69.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH26915603C - UP-Kombination kallysto.trend Gr.I-I vertikal 2×Typ 23 lichtgrau
      WH26915603C
      kallysto.trend UP Gr.2x1 komplett: StDo Typ 23 / StDo Typ 23 94x154mm Lichtgrau
      Preis*
       55.10 CHF
      / Stück *
       55.10 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group