The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.trend
    • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
    • WH26915307C
    UP-Kombination Hager kallysto.trend, Gr.I-I, vertikal, 2×Impulstaster
    EAN-Nr.
    7611919458825
    E-nr.
    482 140 218
    VPE
    5 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen

    UP-Kombination kallysto.trend Gr.I-I vertikal 2×Impulstaster beige WH26915307C

    Preis*
     69.00 CHF
    / Stück *
     69.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Kombination kallysto.trend Gr.I-I vertikal 2×Impulstaster beige

    WH26915307C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Taste
    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige
    Abmes­sungen
    • Höhe
      154 mm
    • Breite
      94 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Sicher­heit
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Unter­putz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH26915307C
    PDF
    Hager RoHS report WH26915307C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH26915307C | Hager Schweiz

      Produktbild WH26915307C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH26915307C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH26915307C

      kallysto.trend UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Beige

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH26915300C - UP-Kombination kallysto.trend Gr.I-I vertikal 2×Impulstaster weiss
      WH26915300C
      kallysto.trend UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Ultraweiss
      Preis*
       61.90 CHF
      / Stück *
       61.90 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH26915303C - UP-Kombination kallysto.trend Gr.I-I vertikal 2×Impulstaster lichtgrau
      WH26915303C
      kallysto.trend UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Lichtgrau
      Preis*
       69.00 CHF
      / Stück *
       69.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH26915304C - UP-Kombination kallysto.trend Gr.I-I vertikal 2×Impulstaster anthrazit
      WH26915304C
      kallysto.trend UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Anthrazit
      Preis*
       69.00 CHF
      / Stück *
       69.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH26915305C - UP-Kombination kallysto.trend Gr.I-I vertikal 2×Impulstaster schwarz
      WH26915305C
      kallysto.trend UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Schwarz
      Preis*
       69.00 CHF
      / Stück *
       69.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH26915309C - UP-Kombination kallysto.trend Gr.I-I vertikal 2×Impulstaster braun
      WH26915309C
      kallysto.trend UP Gr.2x1 komplett: Taster / Taster mit Steckklemmen/ Braun
      Preis*
       69.00 CHF
      / Stück *
       69.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group