The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
    • WH25920505C
    UP-Blindabdeckung Hager kallysto.line, 92×92 mm, ohne Schraube
    EAN-Nr.
    7611795451620
    E-nr.
    378 410 058
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen

    UP-Blindabdeckung kallysto.line schwarz ohne Schraube WH25920505C

    Preis*
     17.35 CHF
    / Stück *
     17.35 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Blindabdeckung kallysto.line schwarz ohne Schraube

    WH25920505C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      92 mm
    • Breite
      92 mm
    • Tiefe
      7 mm
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Unter­putz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH25920505C
    PDF
    Hager RoHS Report WH25920505C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH25920505C | Hager Schweiz

      Produktbild WH25920505C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH25920505C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH25920505C

      kallysto.line UP: Blindabdeckung Frontplatte steckbar Schwarz

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH70290200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e S, Keystone
      WH70290200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
      Preis*
       10.10 CHF
      / Stück *
       10.10 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH20920400A - UP-Blindabdeckung kallysto weiss 60×60mm
      WH20920400A
      kallysto
      Preis*
       8.10 CHF
      / Stück *
       8.10 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH20920400B - UP-Blindabdeckung kallysto weiss
      WH20920400B
      kallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Ultraweiss
      Preis*
       8.80 CHF
      / Stück *
       8.80 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH20920400H - Frontplatte kallysto blind weiss 60×60mm
      WH20920400H
      kallysto Blindfrontplatte schraubbar Ultraweiss
      Preis*
       5.20 CHF
      / Stück *
       5.20 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH20920403A - UP-Blindabdeckung kallysto hellgrau 60×60mm
      WH20920403A
      ka Blindabdeckung mSchraube A
      Preis*
       10.35 CHF
      / Stück *
       10.35 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group