The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
  • WH25917000C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I horizontal 2×Typ 13 weiss WH25917000C

UP-Kombination Hager kallysto.line, Gr.I-I, horizontal, 2×Typ 13
EAN-Nr.
7611919458122
E-nr.
657 213 008
VPE
5 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 41.60 CHF
/ Stück *
 41.60 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I horizontal 2×Typ 13 weiss

WH25917000C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 6 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20580303H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen Lichtgrau

     7.65 CHF  / Stück*
  • WH20580304H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen Anthrazit

     7.65 CHF  / Stück*
  • WH20580305H

    kallysto Front 60x60 für Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen Schwarz

     7.65 CHF  / Stück*
  • WH20580306H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen Orange

     7.65 CHF  / Stück*
  • WH20580307H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen Beige

     7.65 CHF  / Stück*
  • WH20580309H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen Braun

     7.65 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
  • RAL Nummer
    9016
  • Zuge­hö­rige Systeme
    kallysto Unter­putz
Abmes­sungen
  • Höhe
    92 mm
  • Breite
    152 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Hori­zontal
Ausstat­tung
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration WH25917000C
PDF
Hager RoHS report WH25917000C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH25917000C | Hager Schweiz

    Produktbild WH25917000C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH25917000C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH25917000C

    kallysto.line UP Gr.1x2 komplett: Steckdose Typ 13 / Steckdose Typ 13 Ultraweiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group