The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
  • WH25916300C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I horizontal 2×Typ 23 weiss WH25916300C

UP-Kombination Hager kallysto.line, Gr.I-I, horizontal, 2×Typ 23
EAN-Nr.
7611919457705
E-nr.
657 640 008
VPE
5 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 48.05 CHF
/ Stück *
 48.05 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I horizontal 2×Typ 23 weiss

WH25916300C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 6 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20585303H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Lichtgrau

     10.85 CHF  / Stück*
  • WH20585304H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Anthrazit

     10.85 CHF  / Stück*
  • WH20585305H

    kallysto Front 60x60 für Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Schwarz

     10.85 CHF  / Stück*
  • WH20585306H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Orange

     10.85 CHF  / Stück*
  • WH20585307H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Beige

     10.85 CHF  / Stück*
  • WH20585309H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Braun

     10.85 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
  • RAL Nummer
    9016
  • Zuge­hö­rige Systeme
    kallysto Unter­putz
Abmes­sungen
  • Höhe
    92 mm
  • Breite
    152 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Ausstat­tung
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration WH25916300C
PDF
Hager RoHS report WH25916300C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH25916300C | Hager Schweiz

    Produktbild WH25916300C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH25916300C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH25916300C

    kallysto.line UP Gr.1x2 komplett: Typ 23 / Typ 23 mit Steckklemmen/ Ultraweiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group