
UP-Kombination kallysto.line Gr.I-I vertikal 2×Impulstaster beige WH25915307C
EAN-Nr.
7611919457149
E-nr.
482 140 018
VPE
5 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
68.20 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung250 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Werkstoff
-
FarbeBeige
Sicherheit
-
Stossfestigkeit IKIK02
Texte
-
BeleuchtungBeleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
-
Zugehörige Serienkallysto.line
-
Zugehörige Systemekallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com