The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • Kanal­einbau
  • Steck­dosen
  • WH22585303G
  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Schalter und Steck­dosen

EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 23 Abdeckrahmen steckbar hellgrau WH22585303G

EB-Frontset Hager Ecoline, für Einbausteckdose 1×Typ 23
EAN-Nr.
7611919524476
E-nr.
378 573 033
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 20.20 CHF
/ Stück *
 20.20 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 23 Abdeckrahmen steckbar hellgrau

WH22585303G

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 9 Produkte verfügbar

Passend zu

  • WH226801T

    kallysto Einsatz: Typ 13/L1 mit Flachkabeldose Technofil

     49.70 CHF  / Stück*
  • WH226802T

    kallysto Einsatz: Typ 13/L2 mit Flachkabeldose Technofil

     49.70 CHF  / Stück*
  • WH226803T

    EB Steckdose Typ 13/L3 mit Flachkabeldose Technofil

     49.70 CHF  / Stück*
  • WH226811T

    EB Steckdose 1x T13/23 L1 3x2.5mm2 Power Ecoline

     49.70 CHF  / Stück*
  • WH226812T

    EB Steckdose 1x T13/23 L2 3x2.5mm2 Power Ecoline

     49.70 CHF  / Stück*
  • WH226813T

    EB Steckdose 1x T13/23 L3 3x2.5mm2 Power Ecoline

     49.70 CHF  / Stück*
  • WH226821T

    kallysto Ecoline Kanaleinbau: Steckdose Typ 13/23-L1 mit Rundkabeldose 3x2.5mm2

     57.90 CHF  / Stück*
  • WH226822T

    kallysto Ecoline Kanaleinbau: Steckdose Typ 13/23-L2 mit Rundkabeldose 3x2.5mm2

     57.90 CHF  / Stück*
  • WH226823T

    kallysto Ecoline Kanaleinbau: Steckdose Typ 13/23-L3 mit Rundkabeldose 3x2.5mm2

     57.90 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    117 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH22585303G
PDF
Hager RoHS report WH22585303G
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH22585303G | Hager Schweiz

    Produktbild WH22585303G

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH22585303G | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH22585303G

    EB Frontset T23 Ecoline Hellgrau

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH22580300G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar weiss
    WH22580300G
    EB Frontset T13 Ecoline Ultraweiss
    Preis*
     14.55 CHF
    / Stück *
     14.55 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH22580303G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar hellgrau
    WH22580303G
    EB Frontset T13 Ecoline Hellgrau
    Preis*
     17.00 CHF
    / Stück *
     17.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH22580305G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar schwarz
    WH22580305G
    EB Frontset T13 Ecoline Schwarz
    Preis*
     17.00 CHF
    / Stück *
     17.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH22580400G - EB-Frontset kallysto, für EB-Steckdose 1×Typ 13, mit Bezeichnungsträger, weiss
    WH22580400G
    EB Frontset T13 Ecoline mit Beschr. Ultraweiss
    Preis*
     18.75 CHF
    / Stück *
     18.75 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH22580403G - EB-Frontset kallysto, für EB-Steckdose 1×T13, mit Bezeichnungsträger, hellgrau
    WH22580403G
    EB Frontset T13 Ecoline mit Beschr. Hellgrau
    Preis*
     21.15 CHF
    / Stück *
     21.15 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group