The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Steck­dosen
  • WH20593209H
  • Schalter und Steck­dosen

Frontset HA kallysto für Steckdose Typ 15 mit Steckklemmen braun WH20593209H

Frontset Hager kallysto, für Steckdose Typ 15
EAN-Nr.
7611919519908
E-nr.
378 821 993
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 9.10 CHF
/ Stück *
 9.10 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Frontset HA kallysto für Steckdose Typ 15 mit Steckklemmen braun

WH20593209H

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 667 Produkte verfügbar

Passend zu

  • WH24920250Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas Ultraweiss

     54.40 CHF  / Stück*
  • WH24920255Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas verspiegelt

     69.00 CHF  / Stück*
  • WH24920256Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Esche

     69.00 CHF  / Stück*
  • WH24920257Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Birnbaum

     69.00 CHF  / Stück*
  • WH24920258Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Nussbaum

     67.30 CHF  / Stück*
  • WH24920259Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Räuchereiche

     67.30 CHF  / Stück*
  • WH24920274Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium nature

     67.30 CHF  / Stück*
  • WH24920275Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium Schwarz

     67.30 CHF  / Stück*
  • WH24920276Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium Ultraweiss

     69.00 CHF  / Stück*
  • WH24920285Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Schiefer

     67.30 CHF  / Stück*
  • WH24920288Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Edelstahl

     67.30 CHF  / Stück*
  • WH24930350Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Glas Ultraweiss

     100.50 CHF  / Stück*
  • WH24930355Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Glas verspiegelt

     114.50 CHF  / Stück*
  • WH24930356Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Esche

     114.50 CHF  / Stück*
  • WH24930357Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Birnbaum

     114.50 CHF  / Stück*
  • WH24930358Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Nussbaum

     114.50 CHF  / Stück*
  • WH24930359Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Räuchereiche

     114.50 CHF  / Stück*
  • WH24930374Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Aluminium nature

     114.50 CHF  / Stück*
  • WH24930375Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Aluminium Schwarz

     114.50 CHF  / Stück*
  • WH24930376Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Aluminium Ultraweiss

     114.50 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Steck­dose
Werk­stoff
  • Farbe
    Braun
  • RAL Nummer
    8014
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Zuge­hö­rige Systeme
    kallysto Aufputz, kallysto Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration WH20593209H
PDF
Hager RoHS report WH20593209H
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH20593209H | Hager Schweiz

    Produktbild WH20593209H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH20593209H | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH20593209H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose Typ 15 mit Steckklemmen, Braun

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH105853F - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen mit Befestigungsplatte
    WH105853F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
    Preis*
     11.10 CHF
    / Stück *
     11.10 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH105854F - Einsatz Steckdose kallysto T23 Schraubklemmen
    WH105854F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
    Preis*
     14.50 CHF
    / Stück *
     14.50 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH105952F - Einsatz Steckdose Hager T15/25 mit Schraubklemmen
    WH105952F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
    Preis*
     23.50 CHF
    / Stück *
     23.50 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH106007F - Einsatz zu Steckdose Hager Bauart F 10A FI 30mA mit Befestigungsplatte
    WH106007F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13 SIDOS RCCB/FI = 30mA
    Preis*
     304.00 CHF
    / Stück *
     304.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH106008F - Einsatz zu Steckdose Hager Bauart F 16A FI 30mA mit Befestigungsplatte
    WH106008F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 23 SIDOS RCCB/FI = 30mA
    Preis*
     332.00 CHF
    / Stück *
     332.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group