Frontplatte kallysto T23 weiss 60×60mm für Steckdose mit Steckklemme WH20585300H
EAN-Nr.
7611795249760
E-nr.
378 304 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
8.45 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
Steuer-/BedienelementSteckdose
Werkstoff
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradGlänzend, Matt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe60 mm
-
Breite60 mm
-
Tiefe26 mm
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
Ausstattung
-
Kontrollfenster/LichtauslassNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Zugehörige SystemeHager Geräte Steckdose BRx, kallysto Aufputz, kallysto Unterputz
Texte
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com