The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WH11561605Z
    UP-Abdeckplatte Hager basico
    EAN-Nr.
    7611795137128
    E-nr.
    374 255 053
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W2

    UP-Abdeckplatte basico I-I 16+16mm schwarz WH11561605Z

    Preis*
    CHF 22.35
    / Stück *
    CHF 22.35
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Weiss
    Weiss
    Anzahl der Öffnungen für Einsätze
    2
    2
    3
    3

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Abdeckplatte basico I-I 16+16mm schwarz

    WH11561605Z

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Bezeich­nungs­ma­te­rial für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 Produkte verfügbar
    • Türgong 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 7 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Bezeich­nungs­ma­te­rial für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • Türgong
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH11560214Z

      basico Zubehör Bezeichnungsschild Sonnerietaster Weiss

      CHF 6.55  / Stück*
    • WH11560100Z

      basico Zubehör Einsatz Sonnerietaster Weiss

      CHF 13.80  / Stück*
    • WH11560105Z

      basico Zubehör Einsatz Sonnerietaster Schwarz

      CHF 15.05  / Stück*
    • WH10950282Z

      Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x2-Punkt-Befestigung

      CHF 1.60  / Stück*
    • WH10950382Z

      Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x2-Punkt-Befestigung

      CHF 1.60  / Stück*
    • WH10952282Z

      Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

      CHF 3.20  / Stück*
    • WH10952382Z

      Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

      CHF 3.20  / Stück*
    • WH10952682Z

      Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x3-Punkt-Befestigung

      CHF 5.25  / Stück*
    • WH10954482Z

      Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x3-Punkt-Befestigung

      CHF 5.65  / Stück*
    • WH10955482Z

      Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x3-& 1x2-Punkt-Befestigung

      CHF 3.20  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      146 mm
    • Breite
      86 mm
    • Tiefe
      8 mm
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vertikal
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2026-05-07
    PDF
    35,41 MB
    REACH declaration WH11561605Z
    PDF
    RoHS report WH11561605Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH11561605Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH11561605Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH11561605Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH11561605Z

      basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 2x Sonnerietaster mit Namensschild Schwarz

      PDF
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group