The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • WH11561100Z
    UP-Abdeckplatte Hager basico, zu Sonnerie-Drucktaster
    EAN-Nr.
    7611795032133
    E-nr.
    374 185 003
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W2

    UP-Abdeckplatte basico I 1×Sonnerie weiss WH11561100Z

    Preis*
    CHF 7.85
    / St. *
    CHF 7.85
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.product_page.variants.title

    Produktfarbe - Weiss
    Schwarz
    Schwarz
    Weiss
    Weiss

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    UP-Abdeckplatte basico I 1×Sonnerie weiss

    WH11561100Z

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Bezeich­nungs­ma­te­rial für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 product.page.accessories.products-available
    • Türgong 3 product.page.accessories.products-available
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Bezeich­nungs­ma­te­rial für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • Türgong
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH11560214Z

      basico Zubehör Bezeichnungsschild Sonnerietaster Weiss

      CHF 6.55  / St.*
    • WH105101F

      Einsatz mit Befestigungsplatte: Sonnerietaster

      CHF 23.20  / St.*
    • WH11560100Z

      basico Zubehör Einsatz Sonnerietaster Weiss

      CHF 13.80  / St.*
    • WH11560105Z

      basico Zubehör Einsatz Sonnerietaster Schwarz

      CHF 15.05  / St.*
    • WH10950182Z

      Zubehör Gr.1 Befestigungsplatte quadratisch mit 1x2-Punkt-Befestigung

      CHF 0.60  / St.*
    • WH10952182Z

      Zubehör Gr.1: Befestigungsplatte quadratisch mit 1x3-Punkt-Befestigung

      CHF 0.95  / St.*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiss
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunst­stoff­ge­wichts)
      0
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Breite
      86 mm
    • Tiefe
      8 mm
    • Höhe des P-Touch-­Bandes für das Beschrif­tungs­feld
      11 mm
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Hori­zontal
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP Dokument en-GB 2026-05-07
    PDF
    35,41 MB
    REACH declaration WH11561100Z
    PDF
    RoHS report WH11561100Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH11561100Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH11561100Z

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH11561100Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH11561100Z

      basico Zubehör Gr.1: Abdeckplatte zu Sonnerietaster mit Namensschild, Weiss

      PDF
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group