ba. B: RTR ohne Schalter 24V schwarz • WH11440805B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • basico
  • Raum­t­her­mo­stat
  • WH11440805B

Einsatz zu UP-Raumthermostat basico mit Befestigungsplatte schwarz 24V

WH11440805B

  • Schalter und Steck­dosen

Einsatz zu UP-Raumthermostat basico mit Befestigungsplatte schwarz 24V WH11440805B

EAN-Nr.
7611795360632
E-nr.
439 343 053
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
130.50 CHF
/ Stück *
 130.50 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH11440400H

    basico Front für: Raumthermostat 230V Frontscheibe und Drehknopf Weiss

     23.85 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    24 - 24 V
  • Nenn­span­nung
    24 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
Abmes­sungen
  • Höhe
    77 mm
  • Breite
    77 mm
  • Tiefe
    47 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration WH11440805B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH11440805B (english)
PDF
103,84 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH104404F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager ohne Schalter mit Befestigungsplatte
    WH104404F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler
    Preis*
     88.00 CHF
    / Stück *
     88.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH104405F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager mit Schalter mit Befestigungsplatte
    WH104405F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler mit Schalter
    Preis*
     95.40 CHF
    / Stück *
     95.40 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH104406F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager für Fussbodenheizung mit Befestigungsplatte
    WH104406F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
    Preis*
     333.00 CHF
    / Stück *
     333.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH104408F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager 24V mit Befestigungsplatte
    WH104408F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler 24V
    Preis*
     104.00 CHF
    / Stück *
     104.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH104412E - Thermostat Hager E, mit Schalter Heizen/Kühlen
    WH104412E
    Einsatz: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen
    Preis*
     92.30 CHF
    / Stück *
     92.30 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group