The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Feld­ver­teiler Unter­putz
    • UW81UA
    Ausbaupaket Hager, für UP-Feldverteiler FW81..
    EAN-Nr.
    3250612739394
    E-nr.
    822 985 904
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F3
    • Feld­ver­teiler Unter­putz

    Ausbaupaket Hager für UP Feldverteiler FW81.. UW81UA

    Preis*
    CHF 234.00
    / Stück *
    CHF 234.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausbaupaket Hager für UP Feldverteiler FW81..

    UW81UA

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­leiste 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­leiste
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      CHF 3.70  / Stück*

    Passend zu

    • FWU81L

      Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1257x315x115mm

      CHF 294.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1050 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      84 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      8
    • Anzahl der Schienen
      8
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      12
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration UW81UA
    PDF
    Hager RoHS Report UW81UA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UW81UA | Hager Schweiz

      Produktbild UW81UA

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UW81UA | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt UW81UA

      Einbausatz,univers FW,mit Hutschienen,für Feldverteiler UP 8reihig,1200x250mm,QC

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Schweiz

      Montageanleitung für QC-Steckklemme

      PE/N-Klemme

      PDF
      673,51 kB
    • Handbuch

      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Schweiz

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Schweiz

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (DE)

      PDF
      6,50 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FZ033F - Blendrahmen Hager univers 853×553×13mm IP00 weiss für FW33U..
      FZ033F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU33..
      Preis*
      CHF 148.50
      / Stück *
      CHF 148.50
      / Stück *
    • 2
      FZ031F - Blendrahmen Hager univers 353×553×13mm IP00 weiss für FW31U..
      FZ031F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU31..
      Preis*
      CHF 121.00
      / Stück *
      CHF 121.00
      / Stück *
    • 3
      FZ032F - Blendrahmen Hager univers 603×553×13mm IP00 weiss für FW32U..
      FZ032F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU32..
      Preis*
      CHF 133.00
      / Stück *
      CHF 133.00
      / Stück *
    • 4
      FWU81L - Mauerkasten Hager 8-reihig 1-feldrig 96TE IP30 300×1250×110mm
      FWU81L
      Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1257x315x115mm
      Preis*
      CHF 294.00
      / Stück *
      CHF 294.00
      / Stück *
    • 5
      FZ041F - Blendrahmen Hager univers 353×703×13mm IP00 weiss für FW41U..
      FZ041F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU41..
      Preis*
      CHF 133.00
      / Stück *
      CHF 133.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group