The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Anschluss­technik
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • UST5-VS2M8-100
    EAN-Nr.
    7611919375160
    VPE
    1 Set
    Rabattgruppe
    24
    • Sammel- und Phasen­schienen

    Verschiebeschutz M8x120 für Cu-Schiene 100x10 UST5-VS2M8-100

    Preis*
     102.50 CHF
    / Set *
     102.50 CHF
    / Set *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verschiebeschutz M8x120 für Cu-Schiene 100x10

    UST5-VS2M8-100

    • Zubehör
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 8 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • UST5-112-301

      Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 112.5mm

       112.00 CHF  / Set*
    • UST5-112-401

      Schienenträger 4-polig Phasenmittenabstand 112.5mm

       137.50 CHF  / Set*
    • UST5-123-331

      Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 122.5mm

       166.00 CHF  / Set*
    • UST5-123-401

      Schienenträger 4-polig Phasenmittenabstand 122.5mm

       200.00 CHF  / Set*
    • UST5-135-301

      Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 135mm

       134.00 CHF  / Set*
    • UST5-135-401

      Schienenträger 4-polig Phasenmittenabstand 135mm

       175.00 CHF  / Set*
    • UST5-185-301

      Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 185mm

       150.00 CHF  / Set*
    • UST5-250-101

      Schienenträger 1P Phasenmittenabstand 250mm

       68.80 CHF  / Set*

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration UST5-VS2M8-100
    PDF
    Hager RoHS Report UST5-VS2M8-100
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UST5-VS2M8-100 | Hager Schweiz

      Produktbild UST5-VS2M8-100

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UST5-VS2M8-100 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt UST5-VS2M8-100

      Verschiebeschutz M8x120 für Cu-Schiene 100x10

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      ZM16C - Sammelschiene universZ CU12x5mm 6-feldig
      ZM16C
      Sammelschiene universZ CU12x5mm 6-feldig
      Preis*
       36.80 CHF
      / Stück *
       36.80 CHF
      / Stück *
    • 2
      UZ62S6 - PE/N-Träger, universN, drehbar, auf Traverse rechts, für Cu 20/30/40x5/10
      UZ62S6
      PE/N-Träger, universN, drehbar, auf Traverse rechts, für Cu 20/30/40x5/10
      Preis*
       40.65 CHF
      / Stück *
       40.65 CHF
      / Stück *
    • 3
      UZ83S1 - Sammelschienenträger, universN, 185mm, 3 polig, (links + rechts)
      UZ83S1
      Sammelschienenträger, universN, 185mm, 3 polig, (links + rechts)
      Preis*
       261.00 CHF
      / Stück *
       261.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      UZ62S5 - PE/N-Träger, universN, drehbar, auf Traverse links, für Cu 20/30/40x5/10
      UZ62S5
      PE/N-Träger, universN, drehbar, auf Traverse links, für Cu 20/30/40x5/10
      Preis*
       40.65 CHF
      / Stück *
       40.65 CHF
      / Stück *
    • 5
      UM29A - CU-Schiene universN 6x6x1000mm
      UM29A
      CU-Schiene universN 6x6x1000mm
      Preis*
       21.20 CHF
      / Stück *
       21.20 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group