The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Anschluss­technik
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • UST4-2X30X10
    EAN-Nr.
    7611919375245
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    24
    • Sammel- und Phasen­schienen

    Sammelschienenträger 3-polig 2x30x10 UST4-2X30X10

    Preis*
     46.80 CHF
    / Stück *
     46.80 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenträger 3-polig 2x30x10

    UST4-2X30X10

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Unter­leg­scheibe 1 Produkte verfügbar
    • Trans­port­zu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Hammer­kopf­schraube 1 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammel­schienen 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Unter­leg­scheibe
    • Trans­port­zu­behör
    • Hammer­kopf­schraube
    • Monta­ge­zu­behör
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammel­schienen
    • LVZAK8

      Klemmscheibe M8

       3.95 CHF  / Stück*
    • UST4-TT30-2

      Transporttrennung UST4 für Cu-Schiene 30mm

       46.65 CHF  / Stück*
    • V00-HM8

      Hammerkopfmutter M8

       5.70 CHF  / Stück*
    • UST4-MB

      Montagebügel zu UST4

       17.15 CHF  / Stück*
    • UST-ABM1225-1

      Anschlussblock M12-25 für 1 Schiene pro Pol

       41.70 CHF  / Set*
    • UST-ABM826-2

      Anschlussblock M8-26 für 2 Schienen pro Pol

       37.85 CHF  / Set*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Höhe Sammel­schiene
      30 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammel­schiene
      10 - 10 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager REACH declaration UST4-2X30X10
    PDF
    Hager RoHS Report UST4-2X30X10
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UST4-2X30X10 | Hager Schweiz

      Produktbild UST4-2X30X10

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UST4-2X30X10 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt UST4-2X30X10

      Sammelschienenträger 3-polig 2x30x10

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für UST4-1X20X10 - Sammelschienenträger 3-polig (EN, Stand: 08.2017) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für UST4-1X20X10 - Sammelschienenträger 3-polig (EN, Stand: 08.2017)

      Montageanleitung International 2017-08-03

      PDF
      666,58 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      ZM16C - Sammelschiene universZ CU12x5mm 6-feldig
      ZM16C
      Sammelschiene universZ CU12x5mm 6-feldig
      Preis*
       36.80 CHF
      / Stück *
       36.80 CHF
      / Stück *
    • 2
      UZ62S6 - PE/N-Träger, universN, drehbar, auf Traverse rechts, für Cu 20/30/40x5/10
      UZ62S6
      PE/N-Träger, universN, drehbar, auf Traverse rechts, für Cu 20/30/40x5/10
      Preis*
       40.65 CHF
      / Stück *
       40.65 CHF
      / Stück *
    • 3
      UZ83S1 - Sammelschienenträger, universN, 185mm, 3 polig, (links + rechts)
      UZ83S1
      Sammelschienenträger, universN, 185mm, 3 polig, (links + rechts)
      Preis*
       261.00 CHF
      / Stück *
       261.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      UZ62S5 - PE/N-Träger, universN, drehbar, auf Traverse links, für Cu 20/30/40x5/10
      UZ62S5
      PE/N-Träger, universN, drehbar, auf Traverse links, für Cu 20/30/40x5/10
      Preis*
       40.65 CHF
      / Stück *
       40.65 CHF
      / Stück *
    • 5
      UM29A - CU-Schiene universN 6x6x1000mm
      UM29A
      CU-Schiene universN 6x6x1000mm
      Preis*
       21.20 CHF
      / Stück *
       21.20 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group